Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

RDHX Pro bekroond als beste innovatie op het gebied van koeling voor datacenters

Best Data Center Cooling Innovation RDHX Pro
NIEUWSARTIKEL
RDHX Pro bekroond als beste innovatie op het gebied van koeling voor datacenters

We delen met trots dat de nVent Rear Door Heat Exchanger (RDHX) Pro de erkenning heeft gekregen van Best Data Center Cooling Innovation op DATACENTER Forum Boekarest.

Door de groei van AI en high-performance computing is er behoefte aan een betere datacenterinfrastructuur. Een belangrijk onderdeel van die infrastructuur is koeling. Hoogwaardige chips genereren veel warmte wanneer ze werken, dus ze moeten constant worden gekoeld. De nieuwe RDHXPro vertegenwoordigt een belangrijke technologische sprong in het verbeteren van efficiëntie, schaalbaarheid en duurzaamheid voor high-performance computing technologie.

Nu datacenters meer onder de loep worden genomen voor hun energieverbruik, is het gebruik van efficiëntere koeltechnologie een belangrijke manier om de impact van datacenters op het milieu te minimaliseren. Datacenters kunnen minder energie besteden aan koeltechnologie naarmate deze efficiënter wordt, waardoor het totale energieverbruik afneemt. Hierdoor kunnen datacenters ook de hoeveelheid IT die ze kunnen ondersteunen schalen zonder de hoeveelheid energie die ze gebruiken voor koeling drastisch te verhogen. Vloeistofkoeling is nog efficiënter dan luchtkoeling en brengt warmte over van servers naar gekoelde vloeistofleidingen, een methode die snel aan populariteit wint onder datacenterbeheerders.

Best-Data-Center-Cooling-Innovation RDHX-Pro.jpg


RDHX Pro maakt gebruik van vloeistofkoelingstechnologie in combinatie met een bestaande infrastructuur voor luchtkoeling om een efficiënte gekoelde omgeving op serverrackniveau te creëren in plaats van een hele ruimte te koelen. De RDHX Pro past in de plaats van een achterdeur van een serverrek en gebruikt ventilatoren om hete lucht uit het serverrek te trekken via gekoelde vloeistofspoelen in de deur voordat deze terugstroomt naar de ruimte. RDHX Pro brengt deze koeltechnologie van de achterdeur naar rekken met hoge dichtheid tot 78 kW, (bij 14 °C /57 °F) die voldoen aan de eisen voor het toenemende gebruik van AI-verbeterde toepassingen, de eisen voor hogere energie-efficiëntie en duurzaamheid en de behoefte aan een groter gebruik van datacenterruimte.

Deze oplossing is ook zeer schaalbaar en eenvoudig te onderhouden. Omdat datacenters de warmte van IT reguleren door koeling op het niveau van rekken in plaats van ruimten, kunnen datacenterbeheerders meer RDHX-units installeren waar ze deze nodig hebben, waardoor alleen de gebieden worden gekoeld waar actieve IT is, in plaats van een hele ruimte met IT te koelen. Met 281 mm met ventilatoren en 241 mm zonder ventilatoren is de RDHX Pro de dunste koeler van de achterdeur in de industrie. De ventilatoren op de deur, de bediening via het touchscreen en de voedingseenheden kunnen allemaal worden verwisseld zonder de eenheid uit te schakelen, wat van groot belang is voor een industrie waarin 24/7 uptime de norm is.

Op het DATACENTER Forum-evenement presenteerde nVent de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van datacenteroplossingen die de prestaties, efficiëntie en betrouwbaarheid van datacenters verbeteren. Ons team van experts was beschikbaar om diepgaande demonstraties te geven, vragen te beantwoorden en te bespreken hoe onze oplossingen kunnen voldoen aan specifieke behoeften van onze datacenterklanten.

De RDHX Pro werd ook onlangs bekroond met Product Innovation of the Year tijdens de Minnesota Manufacturing Awards van Minneapolis/St. Paul Business Journal.

nVent History

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. We ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
ESG

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie