Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
White servers data center room with computers and storage systems 3D rendering

Datacenters voor koude klimaten beschermen tegen wintergevaren

Zelfs in extreme winterse weersomstandigheden zijn de beheerders van datacenters verantwoordelijk voor de bescherming van kritieke systemen.

Naarmate de vraag naar computing wereldwijd toeneemt, zijn beheerders van datacenters verantwoordelijk voor het maximaliseren van de efficiëntie van datacenters en het verduurzamen van de werking ervan. Het uitrusten van een datacenter is een dynamisch proces, een proces waarbij een verscheidenheid aan oplossingen moet worden geïmplementeerd om de apparatuur in te verbinden en te beschermen.

Bij het bouwen van een datacenter moet aandacht worden besteed aan de geïnstalleerde IT-apparatuur en de infrastructuur rondom die apparatuur. Datacenters in koude klimaten worden geconfronteerd met zeer specifieke uitdagingen als gevolg van temperaturen onder het vriespunt, maar datacenters voor koud weer bieden ook unieke mogelijkheden.

Vloeistoflekken isoleren

Datacenters moeten constant blijven werken. Hyperscale datacenters kunnen meer dan 10.000 vierkante meter groot zijn – veel te groot om handmatig in de gaten te houden. Vanwege het belang van inzetbaarheid implementeren datacenters een breed scala aan bewakingssystemen waarmee personeel potentiële problemen zo snel mogelijk kan lokaliseren en erop kan reageren.

Vloeistof speelt een integrale rol in datacenters om elektronica koel te houden, dus de uitdaging waarvoor datacenters staan, is niet zo eenvoudig als het verwijderen van vloeistofbronnen. Het personeel van het datacenter moet zich voortdurend bewust zijn van waar en hoe vloeistoffen door faciliteiten stromen. Het lekken van water en andere vloeistoffen in datacenters kan schade aan eigendommen, gegevens veroorzaken en de goodwill van klanten negatief beïnvloeden. Alle vloeistoffen die het datacenter binnenkomen, moeten worden aangesloten op een lekdetectiesysteem, zodat het personeel van het datacenter lekken snel kan identificeren en erop kan reageren om schade en uitvaltijd tot een minimum te beperken.

Hoewel nieuw gebouwde datacenters zijn ontworpen met het oog op lekdetectie en -preventie, bevinden veel datacenters zich in standaard commerciële gebouwen of omgebouwde magazijnen waar het personeel kan worden geconfronteerd met onbekende bronnen van lekken waarvan minder kennis bestaat. In die gevallen worden ontwerpen met een toereikende lekdetectie en -preventie nog belangrijker.

De vrieskou van de winter doorstaan

Het runnen van een datacenter is normaal gesproken al een delicate operatie, maar datacenters in koude klimaten staan voor de extra uitdaging om de gevaren van winterweer het hoofd te bieden.

Water en koelvloeistof stromen vaak door leidingen die zich buiten de ruimten met temperatuurregeling van faciliteiten bevinden. Deze leidingen moeten worden beschermd tegen bevriezing om een consistente vloeistofstroom te garanderen en te voorkomen dat leidingen barsten. Sneeuwophoping en ijsvorming kunnen ook een bedreiging vormen voor de werking van een datacenter, doordat dubbele ventilatieopeningen worden geblokkeerd die frisse lucht in de datacenters laten circuleren. Bovendien worden opritten en looppaden glad, waardoor veiligheidsrisico's ontstaan voor leveranciers en onderhoudspersoneel.

nVent biedt een breed scala aan oplossingen die vloeistoffen laten stromen en sneeuwophoping en ijsvorming voorkomen, terwijl vloeistofbronnen worden gecontroleerd op lekken. Heat tracing-kabels houden leidingen en looppaden warm en vorstvrij en dak- en dakgootontdooisystemen voorkomen schade aan gebouwen. nVent's Heat Trace- en lekdetectieoplossingen verbinden de toepassingsstatus met de gebouwbeheersystemen van de operator. Dit zorgt voor kritische bewustwording en bescherming van het personeel van het datacenter. In geval van een vloeistoflek kunnen nVent-systemen automatisch de apparatuur uitschakelen, een alarm activeren of het personeel waarschuwen via een tekstbericht.

Innoveren voor duurzaamheid

Het gebruik van IT-apparatuur genereert veel warmte, maar de juiste koeloplossingen kunnen ervoor zorgen dat apparatuur optimaal blijft werken. In koude klimaten zou het vrijgeven van die warmte in de atmosfeer echter een verspilling van energie zijn. Als apparatuur warmte genereert, waarom zouden we dat dan niet hergebruiken?

Nieuwe warmtepomptechnologie kan worden gekoppeld aan efficiënte vloeistofkoelsystemen om warmte te verzamelen en deze uit serverrekken te transporteren voor gebruik in stadsverwarming of zelfs als verwarming en ontdooiing onder wegen.

Complexiteit leidt tot fouten, wat kan leiden tot mislukking. Het personeel van datacenters geeft prioriteit aan het treffen van maatregelen om lekken te voorkomen en nVent-oplossingen zorgen voor eenvoud en gemak bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van deze kritieke systemen. Nu de wereld duurzamer en geëlektrificeerd wordt, zullen technologieën zoals die van nVent een essentiële rol spelen bij het helpen van datacenterbeheerders om op te schalen en duurzamer te werken.

Ontdek onze gegevensoplossingen: https://www.nvent.com/en-us/data-solutions