Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

nVent wint 2024 NECA Showstopper Award

nVent Earns 2024 NECA Showstopper Award Hero Image
NIEUWSARTIKEL
nVent wint 2024 NECA Showstopper Award

We delen met trots dat onze nVent ERICO Cadweld One Shot, 3D Moldwinnaar is van de NECA Showstopper Award 2024!

De NECA (National Electrical Contractors Association) Convention and Trade Show belicht de nieuwste producten en diensten voor elektrotechnische aannemers en bevat elk jaar een Showstopper Showcase, gesponsord door het magazine ELECTRICAL CONTRACTOR. De producten die worden geëerd zijn innovatieve verbeteringen die elektrotechnische aannemers helpen op het werk en op kantoor.

Dit jaar waren er meer dan 170 inzendingen van kleine tot grote fabrikanten. We zijn er trots op dat we samen met de andere gevarieerde en innovatieve inzendingen een van de 25 Showstopper winnaars van NECA 2024 in San Diego zijn.

De nVent ERICO Cadweld One Shot, 3D-mal is een speciale matrijs voor eenmalig gebruik die gebruikmaakt van geavanceerde 3D keramische printtechnologie om permanente exotherme verbindingen te maken. De matrijs kan worden gebruikt om een permanente, hoogwaardige las te maken die bestand is tegen losraken en corrosie. Met zijn gebruiksvriendelijke ontwerp helpt de Cadweld One Shot 3D-mal de installatie te vereenvoudigen en tijd en arbeid te besparen. De matrijzen kunnen ook worden aangepast op basis van de vereiste configuraties of aansluitingen en hun compacte ontwerp maakt verbindingen mogelijk op smalle of moeilijk bereikbare plaatsen.

nVent kreeg eerder de NECA 2023 Showstopper Award voor de nVent ERICO lay-in Hammerlock Ground Clamp. We streven ernaar producten te blijven ontwikkelen die zich zullen onderscheiden bij toekomstige Showstopper-inzendingen op NECA-evenementen. De 25 winnaars van de Showstopper zullen worden vermeld in de uitgave van januari 2025 van ELECTRICAL CONTRACTOR.

nVent Earns 2024 NECA Showstopper Award Story Image.jpg
nVent History

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
ESG

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie