Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Cold-Climate Data Centers Card

Hoe kunnen datacentermanagers zich voorbereiden op explosieve groei van AI?

Interesse in generatieve AI en grote taalmodellen zoals ChatGPT heeft van AI het gesprek van de dag gemaakt, maar de mogelijkheden van AI zijn enorm. Beheer van de toeleveringsketen, onderzoek en analyse, en productmarketing zijn slechts enkele voorbeelden van hoe AI door bedrijven kan worden ingezet om waarde te genereren voor zowel het bedrijf zelf als hun klanten. AI zal ook steeds meer worden ingezet in de gezondheidszorg, eMobility en energieopwekking en energiesectoren naarmate technologie verbetert en bedrijven en overheden steeds meer bereid zijn om AI te implementeren.

Al deze factoren leiden tot een toename van de vraag naar de AI-industrie, die naar verwachting in het komende tien jaar aanzienlijk zal groeien tot bijna twee biljoen dollar in 2030.

Nieuwe technologie betekent nieuwe eisen

Achter de gestroomlijnde interfaces waarmee klanten communiceren, wordt een extreme hoeveelheid gegevens en algoritmen ingezet om de resultaten te leveren die gebruikers gewend zijn. AI- en machine learning-toepassingen vereisen een enorme hoeveelheid gegevensverwerking, waarvoor high-performance chips nodig zijn die het voorfront vormen van IT-ontwikkeling.

Deze krachtige chips voor AI vereisen grote hoeveelheden energie, en ze geven op hun beurt meer warmte af dan minder geavanceerde toepassingen. Managers van datacenters moeten deze hoge warmtebelasting beheren terwijl ze tegelijk hun activiteiten moeten kunnen uitbreiden om aan de vraag te blijven voldoen. Schaalmogelijkheden betekenen niet altijd een toename van de fysieke ruimte: managers en technici van datacenters staan regelmatig voor de technische uitdaging om meer en warmere servers in dezelfde ruimte te plaatsen. Ze moeten ook zorgen voor 24/7 uptime: de eisen van AI-applicaties kunnen niet wachten tot een datacenter verbouwd is.

Een verschuiving in koeling

Voor next-generation chips en andere AI-infrastructuur, zijn traditionele luchtkoelingsmethoden op zichzelf gewoonweg niet genoeg. Datacenters die extra warmtebelasting proberen te verwerken door de luchtsnelheid te verhogen, kunnen een windtunnel worden waarin het werken moeilijk en duur kan zijn. Wanneer luchtkoelsystemen hard moeten werken om de noodzakelijke bedrijfstemperaturen te handhaven, kunnen faciliteiten ook te maken krijgen met apparatuurstoringen, ongeplande uitvaltijd en hoge energiekosten. Voor veel datacenters kan vloeistofkoeling betere prestaties bieden, energie besparen en datacenters helpen duurzamer te werken. Voor de meest high-tech toepassingen is vloeistofkoeling en direct-to-chip koeling de enige haalbare optie.

Vloeistofkoeling kan datacenters helpen de capaciteit te vergroten en efficiënt gebruik te maken van ruimte en energie. Het kan ook een gunstig investeringsrendement bieden en de totale eigendomskosten voor datacenterfaciliteiten verlagen. Vloeistofkoelsystemen bieden een effectieve oplossing voor het bereiken van de vereiste temperatuurparameters en het verlagen van het energieverbruik van koelsystemen. Vloeistof biedt een veel grotere warmteoverdrachtscapaciteit dan lucht, waardoor vloeistofkoeling de effectiviteit van het energieverbruik verhoogt, warmtebelastingen effectief beheert, energiekosten verlaagt en bijdraagt aan milieuduurzaamheid.

Oplossingen op schaal

Vloeistofkoeling hoeft niet alles of niets te zijn. Datacenters kunnen overwegen om één rek of een kleine set rekken te koelen waar AI- en machine learning-toepassingen zijn ondergebracht, zonder dat er grootschalige datahalls worden geïmplementeerd die vloeistofgekoeld zijn en die rek na rek met apparatuur ondersteunen waarop High Performance Computing-oplossingen worden uitgevoerd.

Bij de implementatie van deze spot-oplossingen is het echter van cruciaal belang dat u weet wat de toekomstige bedrijfsplannen zijn. Het is belangrijk om speciale koeloplossingen te gebruiken om een uniek probleem op te lossen, maar vanwege kosten, energie-efficiëntie en andere factoren is een oplossing voor het ene probleem wellicht niet de oplossing voor het andere. Net als bij alle datacenterprojecten vereisen verschillende uitdagingen verschillende oplossingen, en er is zelden één uniforme aanpak die overal voor werkt.

Nu de vraag naar high-performance computing toeneemt als gevolg van de uitbreiding van AI, moeten managers van datacenters een plan hebben om hun koeloplossingen op te schalen. Dit kan betekenen dat next-generation datacenters volledig vloeistofgekoeld moeten worden of dat hybride vloeistof-luchtoplossingen moeten worden onderzocht met vloeistofkoeling op rek- en chipniveau terwijl deze in een luchtgekoelde infrastructuur staan.

Het grootste voordeel dat planning voor de toekomst en inzicht in IT-workloads met zich mee zal brengen, is het besef dat bijna alle mogelijke koeloplossingen in combinaties kunnen worden opgebouwd, zodat datacenterbeheerders hun energieverbruik en koelingsmogelijkheden kunnen afstemmen op veranderende behoeften. De sleutel tot duurzame groei is een verscheidenheid aan flexibele opties voor de ondersteuning van next-generation apparatuur. Technologieën voor vloeistofkoeling dragen bij aan die flexibiliteit.

Een oplossing voor koeling en energie van datacenters

nVent biedt geoptimaliseerde oplossingen voor het verbinden en beschermen van bedrijfskritieke datacenters en netwerkinfrastructuur. Ons uitgebreide assortiment van oplossingen voor slimme behuizingen, voedingsdistributie, kabelbeheer en vloeistofkoeling helpen duurzaamheid, veerkracht en energie-efficiëntie te bevorderen en tegelijkertijd essentiële systemen voor datacenters, netwerken en communicatietoepassingen te beschermen.

We richten ons op het leveren van producten en oplossingen waarmee onze klanten next-generation technologie veilig kunnen implementeren en aan de efficiëntievereisten kunnen voldoen. Door efficiëntere en effectievere oplossingen voor mechanica, koeling en voedingsdistributie te bieden, helpen we datacenters veiliger te werken, waardoor het risico op downtime en gegevensverlies wordt beperkt.

Het belangrijkste is dat onze experts op het gebied van datacenteroplossingen samenwerken met klanten om hun uitdagingen op te lossen. We zien dat beheerders van datacentra in deze snel evoluerende branche partners nodig hebben die klaar staan om in te springen op nieuwe technologieën en trends.

Neem contact met ons op om meer te weten te komen →