Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Vier trends voor energieopslag in 2024

Energy Storage Solutions
NIEUWSARTIKEL
Vier trends voor energieopslag in 2024

Energieopslag is een belangrijke technologie voor het bouwen aan een duurzamere en meer geëlektrificeerde wereld. Energieopslag is het proces waarbij overtollige energie die op een bepaald moment wordt opgewekt, wordt opgeslagen voor later wanneer de vraag hoger is.

Energieopslag is gepositioneerd als een belangrijke factor voor opkomende technologie in veel industrieën. De opslag van energie uit batterijen is van essentieel belang voor het bereiken van doelstellingen op het gebied van schone energie door een beter gebruik van hernieuwbare bronnen te bieden en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van het net en de prijsstabiliteit te verbeteren.

Naarmate de behoefte aan hernieuwbare energie toeneemt, moeten we effectieve manieren vinden om deze energie op te slaan, zodat de energie beschikbaar is voor consumenten wanneer ze die het hardst nodig hebben. In de loop van 2024 kunnen we vier trends voor energieopslag verwachten.

nVent-3D-H88991-LithiumBatteryEnergyStorageBWR-2-EN-2301.webp


Grotere accu-opslagcapaciteit

Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration zal de opslagcapaciteit van de Amerikaanse batterij in 2024 naar verwachting bijna verdubbelen. Sinds 2021 is de opslagcapaciteit van Amerikaanse batterijen toegenomen. Tegen eind 2024 zou het met 89% kunnen toenemen als de ontwikkelaars alle energieopslagsystemen die zij hebben gepland, op de geplande datum van commerciële exploitatie online zouden brengen. Daarnaast zijn ontwikkelaars momenteel van plan om de Amerikaanse accucapaciteit tegen het einde van 2024 uit te breiden tot meer dan 30 gigawatt.

Kostenbesparing

De groei van de accuproductie-industrie heeft geleid tot lagere prijzen en een grotere beschikbaarheid van accu's. De kosten van energieopslag zijn in de loop der jaren snel veranderd. Het National Renewable Energy Laboratory voorspelt een daling van de opslagkosten voor accu’s in de komende jaren. Dit is het gevolg van een toegenomen aanbod, verbeterde productie-efficiëntie en belastingprikkels van de Inflation Reduction Act. Factoren zoals de vraag in de industrie, beperkingen in de toeleveringsketen of uitbreidingen kunnen van invloed zijn op de voorspelde kosten voor energieopslag. Deze prijsverlagingen zullen ten goede komen aan stationaire opslag en elektrische voertuigtoepassingen (EV).

Energiedichtheid accu

Door de energiedichtheid van de accu te verhogen, neemt de voetafdruk van het systeem af, maar de toenemende warmtebelasting die wordt veroorzaakt door meer accu's in kleinere ruimten, vereist een beter thermisch beheersysteem. Om deze warmte te beheren, kunnen systeemleveranciers kiezen voor vloeistofgekoelde accumodules voor een grotere efficiëntie en een langere levensduur.

EV-verkooppiek

Naar verwachting zal de verkoop van EV's in 2024 nog een recordbrekende stijging tonen. Volgens Bloomberg zal de wereldwijde verkoop van EV in 2024 naar verwachting met 21% stijgen tot 16,7 miljoen euro. Om de EV-uitbreiding te ondersteunen, moet het elektriciteitsnet worden ondersteund door energieopslagsystemen om EV-energiebuffering te bieden. Zonder energieopslagsystemen die de infrastructuur voor het opladen van EV's ondersteunen, kan ons net moeite hebben om deze toegenomen belasting te beheren.


Energieopslag is een deel van onze toekomst

Hoewel energieopslag een essentieel onderdeel is van onze duurzame toekomst, zijn er verschillende uitdagingen voor de industrie. De toegenomen vraag naar hernieuwbare energie leidt tot de bouw van meer installaties voor energieopslag, met een grotere vermogensdichtheid. Dit genereert meer warmte die moet worden beheerd. Daarnaast kunnen energieopslagprojecten duur zijn, zodat energieopslagbedrijven de voordelen op lange termijn moeten identificeren en communiceren en kostenbesparende maatregelen moeten vaststellen aan hun klanten. Het is ook belangrijk om veiligheidsmaatregelen te treffen voor energieopslagsystemen, met name in grootschalige installaties, om cyberbeveiligingsbedreigingen en fysieke bedreigingen zoals lekken of branden te beperken.

Het assortiment behuizingen van nVent, geavanceerde klimaatregeling en vloeistofkoeling, en elektrische distributiesystemen helpen opslagsystemen voor accu-energie aan te sluiten en te beschermen. Onze expertise op het gebied van koeling en energiebeheer in datacenters stelt ons in staat om onze klanten met energieopslag te ondersteunen met innovatieve oplossingen.

Deze voorspelde trends in de energieopslag van 2024 ondersteunen onze overgang naar hernieuwbare energie en de wereldwijde verbintenis om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het is belangrijk dat we blijven inspelen op de uitdagingen van de uitbreiding van de energieopslag, nu we een duurzamere en meer geëlektrificeerde wereld opbouwen.

BRONNEN

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen.

BRONNEN

Nieuws en inzichten

Al het nieuws bekijken

BRONNEN

Energieopslag

Oplossingen voor energieopslag van nVent