Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Meer informatie over investeringen in infrastructuur met BABA NEVI

BABA/NEVI Infrastructure Investments Hero Image
NIEUWSARTIKEL
Meer informatie over investeringen in infrastructuur met BABA/NEVI

Hoe nVent-oplossingen fabrikanten helpen om te profiteren van investeringen in BABA/NEVI-infrastructuur

Veel consumenten die willen meewerken aan de opbouw van een duurzamere en geëlektrificeerde wereld, kiezen voor elektrische voertuigen (EV's). De EV-technologie is de afgelopen tien jaar drastisch verbeterd en het gebruik ervan blijft toenemen. Het Internationaal Energieagentschap schat dat tegen 2030 50% van de wereldwijd verkochte auto's elektrische auto's zal zijn.

De snelle ontwikkeling van ondersteunende infrastructuur is een van de grootste obstakels voor de wijdverbreide invoering van EV. Voor het gebruik van elektrische energie is een betrouwbaar oplaadnetwerk nodig en veel overheden over de hele wereld hebben financieringsprogramma's en stimulansen geïntroduceerd om de uitbreiding van de elektrische infrastructuur te ondersteunen. In de VS heeft de overheid 7 miljard dollar aan financiering toegewezen in het kader van de programma's Build America, Buy America (BABA) en National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI). OEM's en systeemintegrators die bereid zijn om te voldoen aan de groeiende vraag naar infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen, hebben veel mogelijkheden voor bedrijven en nVent is er om hen daarbij te helpen.

Wat is BABA/NEVI?

BABA en NEVI zijn een paar programma's ontworpen om duurzame infrastructuurinvesteringen die de Amerikaanse economie ondersteunen aan te moedigen en te financieren. BABA maakt deel uit van de 2021 Infrastructure Investment and Jobs Act. Het stelt vast dat aannemers die overheidsfinanciering gebruiken voor infrastructuurprojecten ijzer- en staalproducten, vervaardigde producten, bouwmaterialen en Section 70917©-materialen die in de VS worden geproduceerd moeten gebruiken. Elk van deze vier categorieën moet voldoen aan een vastgestelde criteria voor binnenlandse inhoud waaraan fabrikanten moeten voldoen of die ze moeten overtreffen om te voldoen aan BABA.

BABA-NEVI-Infrastructure-Investments-Story-Image.jpg

Het NEVI-programma wordt beheerd door de Federal Highway Administration (FHWA) en is alleen van toepassing op de EV-industrie. Het programma ‘financiert staten voor het strategisch inzetten van oplaadstations voor elektrische voertuigen (EV) en het opzetten van een onderling verbonden netwerk om het verzamelen, de toegang en de betrouwbaarheid van gegevens te vergemakkelijken.’

NEVI legt strengere eisen op die Amerikaanse materialen verder in de toeleveringsketen voorschrijven. Projecten die NEVI-financiering gebruiken, moeten alle productieprocessen op ijzer- en staalproducten of -componenten in de Verenigde Staten uitvoeren. Dit geldt ook voor het gebruik van in de VS gemaakt staal. Aangezien NEVI strengere criteria bevat, zullen projecten die voldoen aan de NEVI-norm ook voldoen aan de drempel van BABA. Voor projecten die in aanmerking komen, gelden BABA en NEVI voor alle onderdelen van elektrische installaties, niet alleen voor de onderdelen die de consument kan zien. Dit betekent dat omvormers, transformatoren, batterijbehuizingen en verbindingsoplossingen aan de voorschriften moeten voldoen, en niet alleen aan de oplaadstandaard.

Niet alle EV-projecten vallen onder NEVI. NEVI specificeert dat projecten alleen in aanmerking kunnen komen als zij openbaar toegankelijk zijn (zoals benzinestations, wegen en detailhandel) en open access-betalingen accepteren. De locaties moeten ook worden gevestigd in gebieden die door de staten zijn aangewezen voor alternatieve brandstofprojecten. Deze verordening is bedoeld om de totstandbrenging van uitgebreide corridors aan te moedigen, waar bestuurders van elektrische voertuigen kunnen verwachten dat zij oplaadmogelijkheden vinden, in plaats van verschillende zakken van laadstations.

Hoe moeten bedrijven de naleving van BABA/NEVI benaderen?

BABA en NEVI lijken misschien intimiderend, maar het is de moeite waard voor fabrikanten om te onderzoeken hoe ze conforme producten kunnen ontwikkelen om te profiteren van de overheidsfinanciering die beschikbaar is en de groei van schone energie-infrastructuur in de VS te ondersteunen. BABA/NEVI biedt een kans om bij te dragen aan de elektrificatie van Amerika en een duurzamere toekomst, terwijl ze tegelijkertijd het scheppen van banen in de VS ondersteunen.

De details van de BABA- en NEVI-programma's zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen. Vertrouwd raken met de programma's is niet genoeg. Fabrikanten moeten wijzigingen in de gaten houden en ervoor zorgen dat ze de juiste controlemechanismen hebben om zich aan te passen. Een goed beheer van de toeleveringsketen en data governance zijn ook van cruciaal belang. Fabrikanten moeten goed inzicht hebben in de plaats waar grondstoffen en subcomponenten worden geproduceerd, helemaal in hun toeleveringsketen. Fabrikanten die subcomponenten leveren aan NEVI-projecten moeten klaar zijn om hun klanten indien nodig documentatie te verstrekken over de bron van materialen.

nVent-oplossingen die voldoen aan BABA/NEVI

Onze nieuwe nVent HOFFMAN-behuizing voor EV-laadomvormers is met trots gemaakt in de Verenigde Staten, met Amerikaans staal om te voldoen aan de NEVI/BABA-vereisten. Deze oplossing is ontworpen voor de meest veeleisende bedrijfsomstandigheden en beschermt tegen corrosieve stoffen, water, grote temperatuurschommelingen, vochtigheid en UV-stralen. De oplossing is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en betrouwbaarheid, terwijl de veiligheid van de eindgebruiker en de installatietijd worden verbeterd.  Deze nieuwe behuizingsoplossing is ook met opzet ontworpen met belangrijke functies voor een lange levensduur en maximale inzetbaarheid in het veld, waar omvormers een belangrijke rol spelen bij het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom die kan worden gebruikt voor elektrische voertuigen.  

Naarmate de wereld steeds duurzamer en meer geëlektrificeerd wordt, zullen fabrikanten van elektrische apparatuur vele mogelijkheden hebben om hun bedrijf uit te breiden ter ondersteuning van investeringen in infrastructuur. Onze partners kunnen op ons rekenen voor kritische expertise over hoe we van deze financiering kunnen profiteren. Lees hier meer over onze oplossingen voor EV-infrastructuur → 

nVent History

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
ESG

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie