Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Opkomende trends voor het ontwerpen van elektrische systemen voor evoluerende energie-infrastructuur

Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure Hero
NIEUWSARTIKEL
Opkomende trends voor het ontwerpen van elektrische systemen voor evoluerende energie-infrastructuur

Volgens de studie van de National Electrical Manufacturers Association over netwerkbestendigheid zal de vraag naar elektriciteit om Amerikaanse woningen, bedrijven, transport en meer van stroom te voorzien tegen 2050 naar verwachting met 50% groeien. Wereldwijd is de vraag naar elektriciteit het afgelopen decennium tweemaal zo snel gestegen als de totale vraag naar energie. Deze verschuiving neemt toe naarmate de wereldwijde vraag naar elektrische voertuigen toeneemt en consumenten, bedrijven en overheden op zoek zijn naar duurzamere manieren om elektriciteit op te wekken.

Bij het ontwerpen van effectieve en efficiënte energie-infrastructuursystemen moet een zorgvuldige balans worden gevonden tussen technische, milieu- en menselijke factoren. Het creëren van een doordacht ontwerp verbetert niet alleen de betrouwbaarheid van het systeem, maar vergroot ook de bijdrage aan een duurzame toekomst. Er zijn vijf trends die netbeheerders en elektrotechnici in de gaten moeten houden.

Distributed Energy Resources (ders) voor een betere energiebestendigheid

Ders zijn kleinschalige, lokale energiebronnen die energie kunnen produceren, opslaan en distribueren naar de gebruikers. Het gaat hierbij meestal om de opwekking van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie, opslagsystemen voor energie uit batterijen en een distributienetwerk. Grootschalige projecten zoals laadstations voor wagenparken en bedrijfskritische toepassingen zoals datacenters en nutsbedrijven kunnen profiteren van DER-technologie om de veerkracht te verbeteren en de betrouwbaarheid te vergroten. Deze systemen kunnen ook de energiekosten verlagen door opgeslagen energie te gebruiken in tijden waarin netvoeding bijzonder duur is.

Energieopslag is van cruciaal belang in gedistribueerde energiesystemen om de tijd van energieproductie los te koppelen van het tijdstip van stroomverbruik. Bijgevolg kunnen energieopslagsystemen ook een cruciale rol spelen bij de voorbereiding van energiesystemen om milieubedreigingen te beheersen en mensen te ondersteunen in tijden waarin netstroom niet beschikbaar is.

Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure Story Image

Microgrids ontstaan als kritieke infrastructuurcomponenten

Tegenwoordig moet iedereen nadenken over microgrids. Of u zich nu in de eerste plaats richt op elektrificatie van wagenparken, opslag van accuenergie of koelingstechnologie, elke technicus moet nadenken over hoe hun technologische expertise in een microgrid past. Hoe kunt u voor leveranciers van EV-infrastructuur zorgen voor voldoende stroombeschikbaarheid met datacenters en andere toepassingen die meer bandbreedte voor nutsvoorzieningen nodig hebben? Doet u voldoende om ervoor te zorgen dat uw oplossingen kunnen worden gebruikt in verschillende energieopwekkingstoepassingen voor OEM's die energie opslaan? Beschikt u voor koelingenieurs over de nodige expertise in buitentoepassingen om oplossingen voor vloeistofkoeling te bieden voor de opslag van batterijenergie?

De primaire verantwoordelijkheid van het elektriciteitsnet is ervoor te zorgen dat de bevolking over stroom kan beschikken, maar de toenemende druk op het elektriciteitsnet als gevolg van de vraag naar elektriciteit, de veroudering van de infrastructuur, de integratie van hernieuwbare energiebronnen, extreme weersomstandigheden en cyberbeveiligingsrisico's maken die baan steeds moeilijker. Microgrids kunnen veel van de problemen waarmee moderne elektrische infrastructuur wordt geconfronteerd, beperken of oplossen, maar hiervoor moeten ingenieurs van verschillende specialismen nauw samenwerken om effectieve systemen te ontwerpen, risico's en vertragingen tot een minimum te beperken en de veiligheid te verbeteren. Ingenieurs moeten begrijpen wat ze niet weten en sterke partnerschappen opbouwen die gericht zijn op het ontwerpen van complete systemen.

Toenemende behoeften op het gebied van milieu- en personeelsbescherming

Nu orkanen, branden en andere extreme weersomstandigheden steeds vaker voorkomen, moet de wereld maatregelen nemen om de energiebestendigheid te verbeteren. Stroomuitval als gevolg van extreem weer kan van invloed zijn op kritieke diensten zoals noodhulp, ziekenhuizen en communicatienetwerken.

Systemen voor hernieuwbare energie zijn nog kwetsbaarder omdat ze vaak in uitdagende en soms harde omgevingen werken. Ontwerpen met het oog op milieuduurzaamheid is essentieel om de operationele efficiëntie en levensduur te handhaven. Componenten moeten weerbestendig zijn tegen regen, sneeuw, vochtigheid, extreme temperaturen en blootstelling aan UV-straling. Voor systemen die in kustgebieden of industriële gebieden worden geïnstalleerd, moeten materialen bestand zijn tegen zoutwatercorrosie of blootstelling aan chemicaliën.

Veiligheid is ook van het grootste belang bij het ontwerp en de werking van systemen voor hernieuwbare energie om het personeel tijdens de installatie, de bediening en het onderhoud te beschermen. Veiligheidsmechanismen omvatten aarding, foutdetectie en automatische uitschakelfuncties in geval van nood.

Veranderende behoeften voor Grid Service en Maintenance

Naarmate het net verandert en meer hernieuwbare energie en energie-opslag van batterijen omvat, verschuiven ook de behoeften aan service en onderhoud. Een goed ontworpen systeem voor hernieuwbare energie moet een efficiënt onderhoud en onderhoud gedurende de operationele levensduur mogelijk maken. Modulaire componenten vereenvoudigen vervanging en upgrades, waardoor uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt. Om storingen te voorkomen, is het belangrijk onderhoudsplannen te plannen en protocollen voor voorspellend onderhoud te implementeren op basis van operationele gegevens. Daarnaast is het belangrijk om een indeling van elektrische componenten te ontwerpen die de toegang tot belangrijke componenten voor routine-inspecties en reparaties vergemakkelijkt.

Het is ook belangrijk om systemen te ontwerpen met duidelijke labels, toegankelijke componenten en gestandaardiseerde veiligheidsprocedures ter ondersteuning van getraind personeel. Trainingsprogramma's moeten voortdurend worden vernieuwd om ervoor te zorgen dat ze relevant zijn voor de huidige omstandigheden waarmee het personeel in het veld te maken krijgt.

Vereisten voor elektrisch evenwicht voor systemen voor hernieuwbare energie

Het handhaven van de juiste elektrische balans van energiesystemen is een basisstap, maar een stap die niet kan worden genegeerd naarmate energiesystemen snel veranderen en evolueren. Dit werk omvat het kiezen van componenten die apparatuur voor de opwekking van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen en windturbines met het net verbinden. Conformiteit met UL1741 is een belangrijke veiligheidsnorm voor omvormers, omvormers en regelaars die worden gebruikt in systemen voor hernieuwbare energie. Naleving van UL1741 is van essentieel belang voor installaties die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld, omdat hiermee wordt gecertificeerd dat componenten voldoen aan de veiligheids- en prestatie-eisen. Het implementeren van het juiste ontwerp voor de elektrische balans van systemen ondersteunt naadloze energieomzetting, minimaliseert verliezen en ondersteunt compatibiliteit met het net.

Bij het ontwerpen van energie-infrastructuursystemen moeten technische, milieu- en menselijke factoren zorgvuldig in evenwicht worden gebracht. Door de overwegingen in dit artikel in de gaten te houden, kunnen ingenieurs met hun partners samenwerken om optimale systeemprestaties te bereiken, risico's en kosten te verminderen en de wereldwijde energie-infrastructuur voor te bereiden op een duurzamere toekomst.

De energieopslagoplossingen van nVent vereenvoudigen het ontwerp, de inkoop, de productie en de installatie op locatie, terwijl de totale energiekosten worden verbeterd. Onze oplossingen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen en omgevingen. Ontdek onze oplossingen voor energieopslag: Energieopslag | nVent-ENERGIEBEDRIJVEN

About nVent

Over nVent

Wij verbinden en beschermen met inventieve elektrische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, op de markt brengen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
Data Center and Networking Solutions

Datacenteroplossingen

Met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van vloeistofkoeling, maakt nVent's uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid het mogelijk efficiënte oplossingen te creëren die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en de prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie
ESG

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische verbindingen en beveiliging wordt getoond.

Meer informatie