Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Verschillende typen koelsystemen voor datacenters ontdekken

Different Types of Data Center Cooling Systems Hero Image
NIEUWSARTIKEL
Verschillende typen koelsystemen voor datacenters ontdekken

Naarmate de groei van het datacenter voortduurt, spelen koeloplossingen een belangrijke rol. Datacenters hebben koelsystemen nodig om chips soepel te laten werken en storingen in apparatuur te voorkomen. Er zijn veel verschillende soorten koelsystemen voor datacenters die voldoen aan verschillende behoeften van datacenters die zijn gericht op het uitvoeren van verschillende soorten chips.

Managers van datacenters blijven streven naar prestaties voor hun klanten. Om te profiteren van de betere prestaties, nieuwe business cases en nieuwe typen werklasten die de technologie van de volgende generatie mogelijk maakt, moeten datacenterbeheerders de koelprestaties maximaliseren. In veel situaties, waaronder het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML), hebben datacenters een lijn overschreden waar het koelen van krachtige apparatuur met luchtkoeling niet voldoende is.

Wanneer luchtkoelsystemen hard moeten werken om de noodzakelijke bedrijfstemperaturen te handhaven vanwege de groeiende vraag, kunnen faciliteiten ook te maken krijgen met apparatuurstoringen, ongeplande uitvaltijd en hoge energiekosten. Voor veel datacenters kan vloeistofkoeling betere prestaties bieden, energie besparen en datacenters helpen duurzamer te werken.

Vloeistofkoeling neemt snel toe onder datacenterbeheerders en is vereist voor veel AI- en ML-toepassingen. Bij vloeistofkoeling wordt nauwkeurig gekoelde vloeistof gebruikt om warmte op te vangen en weg te transporteren van IT-apparatuur. Vloeistofkoeling is efficiënter omdat vloeistof een veel grotere warmteoverdrachtscapaciteit heeft dan lucht en dichter bij de warmtebron kan worden gebracht. Vloeistofkoeling kan managers van datacenters helpen de capaciteit te vergroten, de efficiëntie te verbeteren en het energieverbruik van koelsystemen te verlagen. In 2023 werd de markt voor vloeibare koeling in datacenters gewaardeerd op ongeveer 3,2 miljard dollar en wordt geschat op 16,4 miljard dollar in 2032.

Liquid-Cooling-Story-image.jpg


Er zijn vier hoofdtypen vloeistofkoeling:  

Vloeistof-naar-lucht

Vloeistofgekoelde koelsystemen brengen vloeistofkoeling naar chips, zelfs binnen de infrastructuur van een luchtgekoelde faciliteit, door koelvloeistof in een rek te circuleren vanuit een unit die naast een rek van een datacenter zit. Voor dit type koeling is geen infrastructuur voor vloeistofkoeling op bedrijfsniveau vereist, waardoor het ideaal is voor oudere datacenters die hun huidige systemen willen uitbreiden om nieuwe chips te kunnen verwerken. Vloeistof-naar-luchtkoeling is een belangrijke duurzaamheidstechnologie omdat deze snel kan worden ingezet om de heetste delen van het datacenter te koelen met energiezuinige vloeistofkoeling.

Lucht-naar-vloeistof

Lucht-vloeistofkoelsystemen koelen IT-apparatuur in een rek met lucht en koelen de hete lucht vervolgens af met vloeistofleidingen voordat deze in de ruimte wordt vrijgegeven. Dit maakt het hele systeem efficiënter omdat de hele ruimte niet hoeft te worden gekoeld tot de temperatuur die nodig is voor chips. Lucht-vloeistofkoeling vereist vloeistofkoelleidingen van de faciliteit, maar zorgt voor efficiënte vloeistofkoeling in datacenters die chips gebruiken die luchtgekoeld moeten zijn.

Direct-naar-chip

Bij direct-to-chip koeling plaatsen technici een warmteafleider direct op serverkaarten, zodat vloeistofleidingen de chip direct kunnen koelen. Deze systemen moeten zorgvuldig worden ontworpen vanwege hun nabijheid tot IT-systemen. Ze hebben een extern koelmiddelverdeelhuis (CDU) nodig om het debiet en de temperatuur van de vloeistof nauwkeurig te regelen. CDU's staan bekend als het 'hart en brein' van vloeistofkoelsystemen.

Onderdompeling

Dompelkoeling is de meest efficiënte vorm van koeling, met servers ondergedompeld in gekoelde diëlektrische vloeistof. Dit systeem koelt en beschermt chips tegen stof en vocht. Het biedt de hoogste warmteafvoer bij hogere bedrijfstemperaturen en zorgt voor een stillere werking. De modulariteit van dit type koelsysteem maakt flexibiliteit mogelijk bij de invoering van IT.

nVent biedt oplossingen voor de ondersteuning van alle verschillende soorten koelsystemen voor datacenters, van het helpen efficiënter worden van luchtgekoelde systemen tot het gebruik van immersie om de geavanceerde AI-chips te koelen. Onze experts kunnen u helpen bij het bepalen van de beste oplossingen voor uw datacenter.

Datacenteroplossingen ontdekken →

nVent History

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
ESG

ESG

ESG is een essentieel onderdeel geweest van wie we zijn en hoe we hebben gewerkt sinds het begin van ons bedrijf. Bij nVent richten we onze ESG-inspanningen op drie gebieden: Mensen, Producten en Planeet.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie