Essentiële oplossingen voor lekdetectie voor het onderzoek van datacenters voor tropische klimaatomstandigheden

Liquid Cooling
NIEUWSARTIKEL
Essentiële oplossingen voor lekdetectie voor het onderzoek van datacenters voor tropische klimaatomstandigheden

Veel datacenters over de hele wereld zijn gebouwd in koude klimaten. Door gebruik te maken van bestaande koude, droge lucht om IT in datacenters te koelen, is een geweldige manier om energiekosten te beheersen en de efficiëntie van koelsystemen te ondersteunen.

Om dezelfde redenen kan het bouwen van datacenters in tropische klimaten moeilijk zijn. Deze omgevingen kunnen hoge energiekosten, hogere koolstofemissies en betrouwbaarheidsproblemen met zich meebrengen die worden veroorzaakt door hete, vochtige klimaten.

De groeiende vraag naar gegevens wereldwijd zorgt echter voor economische groei voor de industrie en bedrijven in tropische klimaten willen van deze kansen kunnen profiteren.

STDCT.webp


Nieuwe datacentertechnologieën ontdekken

Het Sustainable Tropical Data Centre Testbed (STDCT) van de National University of Singapore is een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma dat is ontwikkeld om technologieën te ontwikkelen en te testen voor efficiënte en duurzame datacenters in tropische regio's. Deze grootschalige datacenterfaciliteit brengt onderzoekers en zakenpartners van vele bedrijven samen om de beste technologieën in deze unieke toepassing te ontwikkelen en te demonstreren.

De STDCT werd eind 2023 gelanceerd, en het evenement werd door de minister van Handel en Industrie de heer Alvin Tan als eregast vereerd.

"[STDCT ondersteunt] Singapore's inspanningen in baanbrekend onderzoek naar datacenterinnovatie, en in groeiende datacenters op een manier die duurzaam is en in overeenstemming met onze verplichtingen op het gebied van klimaatverandering," zei hij. "Op de lange termijn zal de faciliteit ook een platform zijn voor andere universiteiten en bedrijven om nieuwe DC oplossingen te valideren. Dit zal de industrie in staat stellen om op grotere schaal gebruik te maken van best practices voor duurzame tropische DCS."

De STDCT wil half 2024 een vermindering van het energieverbruik met 40 procent, een vermindering van het waterverbruik met 30-40 procent en een vermindering van de koolstofuitstoot met ongeveer 40 procent aantonen. Daarnaast is het bedrijf op zoek naar een combinatie van lucht- en vloeistofkoeling om een effectief energieverbruik van minder dan 1,2 voor de locatie te bereiken. Met deze lessen is de STDCT van plan een whitepaper te publiceren met aanbevelingen voor een optimaal ontwerp van datacenters.


Lekdetectie in een kritieke omgeving

nVent is de leverancier van lekdetectie voor de STDCT-samenwerking. Bij elk datacenter speelt lekdetectie een belangrijke rol. Omdat bedrijfsprocessen gemakkelijk kunnen worden verstoord doordat vloeistof in contact komt met elektronica, is het voor datacenters van essentieel belang om lekken onmiddellijk te identificeren, te lokaliseren en te isoleren. Bewaking van de watertoevoer en koelvloeistofleidingen van de locatie, evenals andere locaties in een faciliteit die gevoelig kunnen zijn voor lekkage of condensatie, is van essentieel belang. In tropische klimaten is lekdetectie nog belangrijker vanwege de hoge vochtigheid.

STDCT is uitgerust met twee verschillende nVent RAYCHEM TraceTek lekdetectieproducten. De eerste, de TT1000 waterdetectiekabel, is een modulaire waterdetectiekabel met een vaste lengte en kunststof connectoren die de aansluiting van meerdere kabellengten mogelijk maken om precies aan de behoeften van de klant te voldoen. De TT1000 is bedoeld voor lekdetectie onder verhoogde vloeren, in mechanische ruimten en soortgelijke vlakke oppervlakken. Het detecteert de aanwezigheid van water op elk punt over zijn lengte. Wanneer de kabel is geïnstalleerd met een alarm- en lokalisatiemodule, detecteert deze vloeistoflekken, activeert deze een alarm en lokaliseert de locatie voor snelle probleemoplossing.

Het tweede product, de TT1100-OHP, is vergelijkbaar, maar aangepast voor een andere toepassing. Deze lekdetectiekabel wordt gebruikt aan de onderkant van opgehangen of in een rek gemonteerde leidingen, in plaats van onder vloeren en op vlakke oppervlakken. De buitenlaag van deze kabel is ontworpen om te fungeren als een kousje, zodat zelfs kleine lekkages in contact komen met de kabel om de detectie te garanderen. Daarom is het geschikt voor toepassingen waarbij zelfs kleine hoeveelheden water kritieke schade kunnen veroorzaken.


De toekomst van datacenters

Datacenters moeten efficiënt en duurzaam zijn en zich over de hele wereld bevinden. De innovaties van de STDCT zullen belangrijk zijn voor de verdere groei van datacenters in tropische klimaten. nVent is verheugd deel uit te maken van deze belangrijke samenwerking, door samen met onze collega's in de industrie technologieën te ontwikkelen die de toekomst van datacenters kunnen vormgeven.

nVent History

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.  

Meer informatie
ESG

ESG

ESG is een essentieel onderdeel geweest van wie we zijn en hoe we hebben gewerkt sinds het begin van ons bedrijf. Bij nVent richten we onze ESG-inspanningen op drie gebieden: Mensen, Producten en Planeet.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend. 

Meer informatie