Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Doorbraken in accu's: De toekomst van groene energieopslag

The Future of Green Energy Storage Hero Banner
NIEUWSARTIKEL
Doorbraken in accu's: De toekomst van groene energieopslag

De toekomst van groene energie is mogelijk gemaakt door doorbraken in accutechnologie. Accu’s en batterijen spelen een cruciale rol bij de opslag van hernieuwbare energie voor toekomstig gebruik. Hoewel er veel nieuwe batterijtypen zijn, zijn solid-state-, ijzer-lucht-gebaseerde en next-generation lithium-ion batterijen de moeite waard om hier te noemen.

Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn de gemiddelde batterijkosten sinds 2010 met 90% gedaald als gevolg van vooruitgang in de chemie en productie van batterijen. Door de lagere kosten is de batterijopslag concurrerender en aantrekkelijker geworden voor de consument.

Energieopslag is het proces waarbij overtollige energie die op een bepaald moment wordt opgewekt, wordt opgeslagen voor later wanneer de vraag hoger is. Opslag van groene energie verwijst naar energie die specifiek wordt opgeslagen uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zonne-energie en waterkracht. Dit is belangrijk voor het creëren van een betrouwbare en toegankelijke voorziening met hernieuwbare energie, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd. Systemen voor energieopslag dragen bij tot de vermindering van de koolstofvoetafdruk van de wereld en maken een doeltreffend gebruik van hernieuwbare energie mogelijk. Het opslaan van energie voor gebruik op een optimale of hoge vraagtijd kan ook leiden tot minder belasting van de netinfrastructuur in tijden van piekvraag.

Battery-Breakthroughs-Story-Image.jpg


De volgende batterijtechnologieën bouwen aan de toekomst van groene energieopslag:

Solid-state batterijen

Solid-state batterijen vervangen de vloeibare elektrolyt die in een conventionele lithium-ionbatterij wordt gebruikt door vaste materialen, waaronder keramiek en polymeren. Deze materialen verbeteren de duurzaamheid van energieopslag door de prestaties te verbeteren en de afhankelijkheid van milieuvriendelijke materialen te verminderen. Deze batterijen kunnen helpen de energiedichtheid te verhogen, sneller opladen te ondersteunen en brandrisico's te verminderen en de veiligheid te verbeteren.

IJzer-luchtbatterijen

Deze batterijen bestaan voornamelijk uit ijzer, een goedkoop en overvloedig product. IJzer-luchtbatterijen werken door middel van 'omgekeerde roest', waarbij energie wordt geproduceerd wanneer ijzer wordt omgezet in ijzeroxide. Ze worden vaak gebruikt voor opslag op netschaal. IJzer-luchtbatterijen hebben meestal een lager rendement dan andere batterijen, maar hun lage materiaalkosten maken deze batterijen tot een zeer rendabele optie voor opslag van hernieuwbare energie, vooral voor langere perioden.

Volgende generatie lithium-ionbatterijen

Deze batterijen zijn ontwikkeld om de problemen met de huidige lithium-ionbatterijen aan te pakken, zoals hoge kosten, brandgevaar, gebrek aan recycleerbaarheid en negatieve gevolgen voor het milieu. Onderzoekers hebben lithium-ionbatterijen van de volgende generatie ontwikkeld om de kosten te verlagen, de prestaties te verbeteren en de totale capaciteit te vergroten. Lithium-ionbatterijen van de volgende generatie zullen blijven voortbestaan uit technologische innovaties om hogere energiedichtheden mogelijk te maken en ineffectieve en niet-duurzame mineralen zoals kobalt en nikkel te elimineren.

Doorbraken in batterijtechnologie maken steeds schonere productieprocessen mogelijk. Innovaties in het productieproces verminderen de algehele impact op het milieu en verbeteren de duurzaamheid van de batterijproductie.

Groene energieopslag is gepositioneerd als een belangrijke factor voor opkomende technologie in veel industrieën. Systemen voor hernieuwbare energie zijn afhankelijk van energieopslag om stroom te leveren aan klanten wanneer ze die nodig hebben, en essentiële diensten zoals banken, datacenters en nutsbedrijven zijn afhankelijk van energieopslag voor back-upvoeding. Systemen voor het opslaan van energie op batterijen vereisen bescherming, elektrische aansluitingen en klimaatregeling/koelingstechnologieën om hun voortgaande werking te ondersteunen. nVent biedt belangrijke oplossingen voor het ondersteunen van groene energieopslag. Meer informatie over onze oplossingen voor de opslag van batterijenergie: https://www.nvent.com/energy-storage

nVent History

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
ESG

ESG

ESG is een essentieel onderdeel geweest van wie we zijn en hoe we hebben gewerkt sinds het begin van ons bedrijf. Bij nVent richten we onze ESG-inspanningen op drie gebieden: Mensen, Producten en Planeet.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie