Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Koperen stroomrails | nVent ERIFLEX

Koperen stroomrails

Robuuste stroomverbindingen voor de zwaarste taken

Als alternatief voor meerdere, grote kabels worden koperen stroomrails van ERIFLEX gebruikt voor het eenvoudig maken van sterke en betrouwbare stroom- en aardeverbindingen.

Ontdek hoe eenvoudig installatie kan zijn in toepassingen voor distributieschakelsystemen, transport over zee, machinebouw, busduct- en stroomopwekkingstoepassingen.

Rail met schroefdraad:

  • Elektrolytisch koper
  • Afgeronde hoeken
  • Dikte: 2-10 mm
  • Lengte: van 1.000-2.000 mm

Onbewerkte en geperforeerde rails:

  • Stroom: tot 7.400 A
  • Dikte: 4-10 mm
  • Lengte: 1.000-4.000 mm

Voordelen:

  • Aansluiting zonder boren of ponsen
  • Compacte, ruimtebesparende ontwerpen
  • Ideaal voor aanpassingen op locatie

nVent ERIFLEX-oplossingen zijn uniek ontworpen voor stroom- en aardingsverbindingen met lage spanning die worden gebruikt door OEM's en paneelbouwers.

Uitgelichte producten

PCB koperen stroomrails

DPCB geponste koperen stroomrail, enkel

DPCB geponste koperen stroomrail, dubbel

TCB stroomrail met schroefdraad

TCB stroomrail met schroefdraad en bevestigingsgat

TCB stroomrail met schroefdraad en bevestigingsgat

TCB stroomrail met schroefdraad, W-draad

BMS bimetaalplaat

XM5 stroomrailconnector met schroefdraad

Informatie

Neem contact met ons op en ontdek waar u nVent ERIFLEX-producten kunt kopen.

nVent ERIFLEX-catalogus

Bekijk productgegevens en meer.

NU DOWNLOADEN

Hoe kunnen we helpen?

Wij vinden graag een oplossing voor uw uitdagingen.

CONTACT MET ONS OPNEMEN