Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Oplossingen voor industriële HMI-behuizingen | nVent HOFFMAN

Mens-machine-interface (HMI)-behuizingen

Superieure HMI-oplossingen voor vrijwel elke toepassing

nVent HOFFMAN biedt een breed scala aan HMI-productopties, van behuizingen met drukknoppen voor eenvoudige noodstoptoepassingen tot complexere behuizingen en modulaire armsystemen voor geavanceerde bedieningselementen. Deze producten zorgen ervoor dat uw apparatuur veilig en gemakkelijk toegankelijk is, en uw operators worden beschermd door een ergonomisch ontwerp.

De hoogwaardige behuizingsoplossingen die u nodig hebt, worden snel geleverd via ons wereldwijde netwerk van meer dan 3.000 distributeurs.

PRODUCTEN BEKIJKEN

Uitgelichte producten

Syspend 180-MAX

Syspend aluminium HMI-behuizing

Extra diepe drukknopbehuizingen, type 4

Extra diepe drukknopbehuizingen, type 12

HMI-oplossing voor uitdagende sanitaire omgevingen

Voor veeleisende sanitaire omgevingen die superieure bescherming van type 4X en IP69K vereisen, kunt u vertrouwen op het Syspend Sanitary HMI-systeem om lichtgewicht HMI-apparaten (tot 90 lbs) te omsluiten.

DOWNLOAD NU HET VERKOOPBLAD

Hebt u een aankomend project?

Neem contact op met een vertegenwoordiger van HOFFMAN voor advies of zoek een distributeur bij u in de buurt.

CONTACT OPNEMEN MET EEN VERTEGENWOORDIGEREEN DISTRIBUTEUR ZOEKEN