Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Vrijstaande elektrische behuizingen | nVent HOFFMAN

Vrijstaande behuizingen

Bescherming waarop u kunt vertrouwen in milde tot zware omgevingen

Bescherm uw apparatuur in vrijwel elke omgeving en laat de werkzaamheden soepel verlopen met de veelzijdige vrijstaande behuizingen van nVent HOFFMAN. Kies uit een breed scala aan modellen, configuraties, montageopties, afmetingen, afwerkingen en typewaarden, waaronder NEMA 4, NEMA 4X en NEMA 12. Ontvang snel de verzendklare of op maat gemaakte oplossingen die u nodig hebt, via ons wereldwijde netwerk van meer dan 3.000 distributeurs.

  • Kies uit een verscheidenheid aan materialen: aluminium, zacht staal, roestvrij staal of glasvezel
  • Standaarddieptes variërend van 20,32 cm tot 91,44 cm (8" tot 36")
  • Een- tot zesdeurs behuizingen met toegang voor of voor en achter.
  • Aangepaste technische diensten voor niet-standaardbehoeften

Vrijstaande behuizingen van zacht staal

De vrijstaande behuizingen van zacht staal van HOFFMAN zijn leverbaar in een groot aantal maten en typekwalificaties, waaronder: Type 1, Type 12, Type 3R en Type 4 voor uw industriële behoeften. Ze zijn verkrijgbaar met toegang tot de voordeuren of voor- en achterdeuren.

Meer informatie

Roestvaststalen, vrijstaande behuizingen

De roestvrijstalen behuizingen van HOFFMAN zijn ontworpen om uw apparatuur te beschermen tegen weersinvloeden, waswater en vele andere zware en corrosieve omgevingen. Ze zijn speciaal ontworpen voor toepassingen in voedingsmiddelen en dranken, water/afvalwater en olie en gas, en zijn verkrijgbaar in roestvrij staal type 304 en type 316. Ze zijn getest om te voldoen aan wereldwijde industrienormen, en kunnen worden aangepast of afgestemd op uw specificaties.

Meer informatie
Fiberglass Free-Stand Enclosure.png image

Vrijstaande behuizingen van glasvezel

Vrijstaande behuizingen van glasvezel bieden een voordelige oplossing voor corrosieve omgevingen en een veelzijdige oplossing voor toepassingen die flexibiliteit vereisen bij het monteren van panelen en rekken. Met glasvezel versterkt polyester heeft een uitstekende temperatuur- en chemische bestendigheid en kan worden geponst, geboord, geschild of gezaagd voor eenvoudigere aanpassingen.

Meer informatie

Whitepaper: Het juiste behuizingsmateriaal opgeven

Lees meer over de grote verscheidenheid aan kasten van vandaag en hoe u het juiste materiaal kiest om uw elektrische apparatuur te beschermen.

DOWNLOAD NU DE WHITEPAPER