All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

Vlakke dwarssteun met vijf gaten
Vlakke kruisverbinder om strut frameconstructies te bouwen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Platte kruisbeugel vijf gaten, Therm.Verz., 138 mm x 138 mm

RMF mannelijke/vrouwelijke reducer
Connectoren en koppelingen voor het verbinden van buizen met uitwendige schroefdraad of draadstangen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RMF Zeskant M-F adapter, M10 aansl. 1, M12 aansl. 2
RMF Zeskant M-F adapter, M10 aansl. 1, M8 aansl. 2
RMF Zeskant M-F adapter, M12 aansl. 1, M10 aansl. 2
RMF Zeskant M-F adapter, M12 aansl. 1, M8 aansl. 2
RMF Zeskant M-F adapter, M6 aansl. 1, M8 aansl. 2
RMF Zeskant M-F adapter, M8 aansl. 1, M10 aansl. 2
RMF Zeskant M-F adapter, M8 aansl. 1, M12 aansl. 2
RMF Zeskant M-F adapter, M8 aansl. 1, M6 aansl. 2

Insteekanker met flenzen
Inslaganker met metrische binnendraad en kraag voor verankering in beton.

INC8 bundelklem interne veerpoot
Wiggen die gebruikt worden om een stukje strut profiel tussen boven en onderflens van een I balk te monteren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Interne balkklem t.b.v. kopse strut montage

J-TI/T-stang naar C purlin-klem
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om draadstang te bevestigen aan een flens van C gordingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
C-gordingclip met pendelhanger M10
C-gordingclip met pendelhanger M6
C-gordingclip met pendelhanger M8
J-TI/T pendelhanger aan C gording c, Verenstaal, 11 mm Gat, Rond, 1,5–4 mm Flens
J-TI/T pendelhanger aan C gording c, Verenstaal, M10 Gat, Getapt, 4–6,5 mm Flens
J-TI/T pendelhanger aan C gording c, Verenstaal, M6 Gat, Getapt, 4–6,5 mm Flens
J-TI/T pendelhanger aan C gording c, Verenstaal, M8 Gat, Getapt, 4–6,5 mm Flens

Hoekbescherming luchtkanaal
Accessoire voor vierkante luchtkanalen voor het CADDY Speed Link-kabelophangsysteem. Beschermt de randen van het luchtkanaal tegen beschadiging door de kabel.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Luchtkanaal hoekbeschermer

Verbeterde nVent CADDY Cat HP J-Hook
Combineert Versa-Mount-technologie met een brede basis en een royale buigradius voor kritische niet-continue trajectondersteuningen van hoogwaardige gegevens- en glasvezelkabels.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

Universele structurele steun
Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters.

nVent CADDY piramidehulpklem voor apparatuur
Klem om zware mechanische apparatuur vast te zetten bij het maken van een aangepast frame op basis van strut montageprofielen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid Apparatuur klem

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip quickly attaches to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Cat HP J-haak 25 mm, met mltfnctnl clp t.b.v. M4,6,8 draadstang, 4,8–6,4mm draad
Cat HP J-haak 33,3 mm, met mltfnctnl clp t.b.v. M4,6,8 draadstang, 4,8–6,4mm drd
Cat HP J-haak 50 mm, met mltfnctnl clp t.b.v. M4,6,8 draadstang, 4,8–6,4mm draad

nVent CADDY snelheidslink SLK met Y-Hook
Veelzijdig Y-vormig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van twee haken voor de stabiele bevestiging van kabelgoten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabel ophangsyst. 2mm met sleutelloze ontgrndlng+Y-haak eindaansl.,2m lang-44kg
nVent CADDY Speed Link SLK met dubbele haak (Y configuratie), 3 m Lengte, 0,5 m Y Lengte

nVent CADDY stang borgveer stalen veermoer
Een eendelige profielmoer met "druk-en-klaar" -technologie voor snelle en eenvoudige installatie van draadstangen of bouten in strut profielen.