Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH5833.jpg image

CTRI Cantilever arm voor kabelgoot

Wandkonsole voor het ondersteunen en ophangen van kabelgoten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
CTRI draagarm voor kabelgoot, Therm.Verz., 120 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI draagarm voor kabelgoot, Therm.Verz., 170 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI draagarm voor kabelgoot, Therm.Verz., 220 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI draagarm voor kabelgoot, Therm.Verz., 270 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI draagarm voor kabelgoot, Therm.Verz., 320 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI draagarm voor kabelgoot, Therm.Verz., 420 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI draagarm voor kabelgoot, Therm.Verz., 520 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI draagarm voor kabelgoot, Therm.Verz., 620 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
PH5468.jpg image

Veerpoot kanaaltype CC, met sleuven

Strut montageprofiel voor het bouwen van trapezes, frames en andere constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Strut montageprofiel type CC, met sleuven, Staal, Therm.Verz., 400 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Strut montageprofiel type CC, met sleuven, Staal, Therm.Verz., 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Strut montagerail 41x41x2,5mm met slobgaten, voorverz. staal, 3m, rug/rug gelast
Strut montageprofiel type CC, met sleuven, Staal, Therm.Verz., 6.000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Strut montageprofiel type CC, met sleuven, Staal, Sendz.Verz., 6.000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Strut montageprofiel type CC, met sleuven, Staal, Therm.Verz., 500 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
PH3899.jpg image

Platte verstevigingsbeugel met vier gaten

Vlak T-koppelstuk met vier gaten, om strut frameconstructies te bouwen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Platte hoekplaatbeugel T vier gaten, 132 mm x 90 mm
PH5421.jpg image

Sokkel voor gasveer type AA

Basisplaat voor het bevestigen van strut profielen aan wanden, plafonds of vloeren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Bevestigingsvoet voor strut montageprofiel type AA, 150 mm x 150 mm x 100 mm
PH4568.jpg image

Vervangende die voor TDHP Trapezoidal Deck Punch

Messenset ten behoeve van TDHP ponsgereedschap voor warmdakplaten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Reserve stiften voor TDHP gatenpons
PH5592.jpg image

PBF-basisplaat met twee gaten voor draadstang

Muurplaat om draadstangen rechtstreeks aan het gebouw te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
PBF vloerplaat met 2 gaten voor draadstang, Staal, El.Verz., M10 aansl., 120 mm
PBF vloerplaat met 2 gaten voor draadstang, Staal, El.Verz., M10 aansl., 80 mm
PBF vloerplaat met 2 gaten voor draadstang, Staal, El.Verz., M12 aansl., 120 mm
PBF vloerplaat met 2 gaten voor draadstang, Staal, El.Verz., M8, M10 aansl., 120 mm
Wandplaat met twee gaten voor draadstang, RVS, M8/M10, 70 mm
Wandplaat met twee gaten voor draadstang, staal, M8/M10, 80mm
PH22377.jpg image

OSM oogbout

Oogschroef met metrische schroefdraad.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
OSM Oog Schroef, M10 Draad, 14 mm Diameter
OSM-oogbout, M8 schroef, 12 mm diam.
PH5472.jpg image

VDF T-aandrijfgereedschap voor passchroeven

Schroef voor gebruik in een groot aantal situaties.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
VDF T Slag Gereedschap voor VDF Schroeven, M10 aansl.
VDF T Slag Gereedschap voor VDF Schroeven, M8 aansl.
PH5483.jpg image

Universele vierkante moer

Universele vierkantmoer.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Universele Vierkante moer, M10 aansl.
Universele Vierkante moer, M6 aansl.
Universele Vierkante moer, M8 aansl.
PH5596.jpg image

MTVB-zwaartekracht wisselen met rubberen onderlegring

Kantelpluggen voor bevestigingen aan dunne of holle materialen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Tuimelanker met rubberen sluitring, M10x100 mm
Tuimelanker met rubberen sluitring, M10-stang, 200 mm
Tuimelanker met rubberen sluitring, M8x100 mm
Tuimelanker met rubberen sluitring, M8-stang, 200 mm
PH2435.jpg image

VAFT-installatiegereedschap voor purlin-klemmen

Ontworpen voor het eenvoudig en veilig bevestigen om gordingsklemmen, vooral bij toepassingen met hoge plafonds.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
VAFT Installatie gereedschap voor gording clips, Installatie gereedschap
PH4647.jpg image

Veermoer met veer, kanaal type C

Bouten en moeren voor bevestiging aan strut en C profielen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Strut profiel glijmoer met veer, profiel type C, Staal, El.Verz., M10 aansl.
Strut profiel glijmoer met veer, staal, thermisch verzinkt, M10
Strut profiel glijmoer met veer, roestvrij staal, M10
Strut profiel glijmoer met veer, profiel type C, Staal, Therm.Verz., M12 aansl.
Strut profiel glijmoer met veer, profiel type C, Staal, El.Verz., M6 aansl.
Strut profiel glijmoer met veer, staal, thermisch verzinkt, M6
Strut profiel glijmoer met veer, profiel type C, RVS 316, M6 aansl.
Strut profiel glijmoer met veer, profiel type C, Staal, El.Verz., M8 aansl.
Strut profiel glijmoer met veer, staal, thermisch verzinkt, M8
Strut profiel glijmoer met veer, profiel type C, RVS 316, M8 aansl.