All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

Kabelgoot naar stangklem
Eenvoudig te plaatsen, tool free cantilever support for cable tray installations.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabelgoot montage aan draadstang, M4, M6, M8, M10, M12 aansl.

Klem met hamer op flens, zijsteun
Eenvoudig te installeren, verenstalen bevestigingsklip, ontworpen om verschillende draad-, ketting- of CADDY Speed Link-toepassingen vanaf stalen I balken te ondersteunen. Het bevestigingspunt aan de zijkant biedt flexibiliteit en toegankelijkheid voor de installateur.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Spantklem, montage aan zijkant, verenstaal, 2–3 mm flens
Flens clip, zijdelingse montage, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flens
Spantklem, montage aan zijkant, verenstaal, 3–8 mm flens
Flens clip, zijdelingse montage, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 3–8 mm Flens
Spantklem, montage aan zijkant, RVS, 3–8 mm flens
Spantklem, montage aan zijkant, verenstaal, 3–8 mm, flens, 25 stuks
Spantklem, montage aan zijkant, verenstaal, 8–14 mm flens
Flens clip, zijdelingse montage, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flens
Spantklem, montage aan zijkant, RVS, 8–14 mm flens
Spantklem, montage aan zijkant, verenstaal, 8–14 mm flens, 25 stuks
Spantklem, montage aan zijkant, verenstaal, 14–20 mm flens
Flens clip, zijdelingse montage, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens
Spantklem, montage aan zijkant, RVS, 14–20 mm flens
Flens clip, zijdelingse montage, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens

2HPS pijpband met twee gaten
Pijpzadel met twee gaten voor gebruik met niet-geïsoleerde buis, voor lichte bevestiging.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
2HPS Pijpzadel, 3/8" Buis, 10 DN, 17,2 mm dia.
2HPS Pijpzadel, 1/2" Buis, 15 DN, 21,3 mm dia.
2HPS Pijpzadel, 3/4" Buis, 20 DN, 26,9 mm dia.
2HPS Pijpzadel, 1" Buis, 25 DN, 33,7 mm dia.
2HPS Pijpzadel, 1 1/4" Buis, 32 DN, 42,4 mm dia.
2HPS Pijpzadel, 1 1/2" Buis, 40 DN, 48,3 mm dia.
2HPS Pijpzadel, 2" Buis, 50 DN, 60,3 mm dia.

35RS bevestigingsband met twee gaten
Houderstrip met 2 gaten, geschikt voor meerdere lengtes en 2 stangmaten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
35RS Twee gat Houder Strap, 350 mm

Kabel naar flensklem
Effectieve verenstalen kabelondersteuning en bevestiging aan structurele stalen balkelementen. De klip wordt met behulp van een hamer op de flens geslagen waarna de kabel in de kabelklip geduwd wordt om hem netjes langs de flens te installeren.

4G16H draaiclip met 90° normaal gat
Snel monteerbare draaiklip uit verenstaal, ontworpen om een montagepunt voor ketting of CADDY Speed Link op akoestische T-rasterprofielen aan te brengen. Eenvoudig te verwijderen zonder schade aan het raster.

Cantilever-arm met E3-kanaal
Wandkonsole voor het ondersteunen en ophangen van diverse bouwsystemen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Draagarm met E3-profiel, 250 mm
Draagarm met E3-profiel, 500 mm
Draagarm met E3-profiel, 750 mm

C-kanaal 2-2 Hoekbeugel
Hoekbeugel, ontworpen voor gebruik met C-profielen om frames en structuren te creëren.

Flat Corner-beugel met drie gaten
Vlak hoekkoppelstuk met drie gaten, om strut frameconstructies te bouwen.

Balkklem van de externe veerpoot
Balkklemmen voor het bevestigen van strutprofielen aan bovenliggende balken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Balkklem strut montageprofiel buitenzijde, Staal, Therm.Verz.

U-vormige steun voor veerpoot type C.
U beugel om overlappende profielen aan elkaar te koppelen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
U-vormige beugel voor strut montageprofiel type C, Therm.Verz.