All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

H-MSM-buis/buis naar flensklem, zijmontage
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om de kunststof buizen of kabels te bevestigen naast I balken. Voorzien van een kliksluiting.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, RVS 301, 22–30 mm dia., 3–8 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, RVS 301, 22–30 mm dia., 8–14 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 23,4–35 mm dia., 3–8 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 23,4–35 mm dia., 8–14 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 23,4–35 mm dia., 14–20 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 35–42 mm dia., 3–8 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 35–42 mm dia., 8–14 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 35–42 mm dia., 14–20 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 42–50 mm dia., 3–8 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 42–50 mm dia., 8–14 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 42–50 mm dia., 14–20 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 50–60 mm dia., 3–8 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 50–60 mm dia., 8–14 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 14–18 mm dia., 3–8 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 14–18 mm dia., 8–14 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 14–18 mm dia., 14–20 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 18–30 mm dia., 21–28 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 18–30 mm dia., 3–8 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 18–30 mm dia., 8–14 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, Verenstaal, 18–30 mm dia., 14–20 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, RVS 301, 18–22 mm dia., 3–8 mm Flens
H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage, RVS 301, 18–22 mm dia., 14–20 mm Flens

109 Zijbevestigingsband voor CPVC-leiding
Pijpzadel met afgeronde zijden voor bevestiging van CPVC leidingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
109 Zadel voor CPVC buis voor haakse montage onder balk, 3/4" Buis, 20 DN, 26,9 mm dia.
109 Zadel voor CPVC buis voor haakse montage onder balk, 1" Buis, 25 DN, 33,7 mm dia.
109 Zadel voor CPVC buis voor haakse montage onder balk, 1 1/4" Buis, 32 DN, 42,2 mm dia.
109 Zadel voor CPVC buis voor haakse montage onder balk, 1 1/2" Buis, 40 DN, 48,3 mm dia.
109 Zadel voor CPVC buis voor haakse montage onder balk, 2" Buis, 50 DN, 60,3 mm dia.

BP geperforeerde riem met rechte rand, licht gebruik
Geperforeerd bandstaal, gebruikt om ventilatiekanalen op te hangen of kabels/leidingen te ondersteunen.

Kabelgoot met flensklem
Zeer effectief middel om te profiteren van de verloren ruimte in een I-balk-element, waarbij een draadkabelgoot op de drager gemonteerd wordt doormiddel van een verenstalen clip om zo laagspanningskabel te ondersteunen en te beschermen.

Z purlin-clip uit de af-serie
Doeltreffende manier om een staalkabel en ketting te bevestigen vanaf een Z-gording structuurelement.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Z-gording clip, 7,1 mm gat, 1,5–6 mm flens

C-EU enkele kabel naar flensklem
Effectieve kabelondersteuning en bevestiging aan structurele stalen balk en ronde elementen. Gemakkelijk te installeren, hardware is geïntegreerd om problemen met losse onderdelen te elimineren.

Houder voor kabelbinders met omgekeerde flensklem
Eenvoudige verenstalen kabelondersteuning en bevestiging aan structurele stalen balken. Monteer de clip of de flens doormiddel van een hamerslag en omwikkel de kabels met een kabelbandje voor een nette installatie, onder de drager.

WBT Performance kabellade preform-T
The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 50mm x 100mm, stainless steel 304
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 900mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
Scharnierbeugel met combi-moer en EPDM inlage, geschikt voor de snelle montage van niet-geisoleerde leidingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 12–14 mm OD, 1/4" pijp, 8 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" pijp, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 21–23 mm OD, 1/2" pijp, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 26–28 mm OD, 3/4" pijp, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 32–35 mm OD, 1" pijp, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40–43 mm OD, 1 1/4" pijp, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 48–52 mm OD, 1 1/2" pijp, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 57–61 mm OD, 2" pijp, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 74–80 mm OD, 2 1/2" pijp, 65 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 83–91 mm OD, 3" pijp, 80 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 108–114 mm OD, 4" pijp, 100 DN

Cantilever-arm met E2-kanaal
Wandkonsole voor het ondersteunen en ophangen van diverse bouwsystemen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Draagarm met E2-profiel, 200 mm
Draagarm met E2-profiel, 300 mm

C-kanaal type E1, geperforeerd
C-kanaal voor het bouwen van frames en constructies in verschillende configuraties.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
C-profiel type E1, geperforeerd, 30 x 15,5 x 2 mm