All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

Cantilever-arm met E0-kanaal
Wandkonsole voor het ondersteunen en ophangen van diverse bouwsystemen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Draagarm met E0-profiel, 180 mm
Draagarm met E0-profiel, 240 mm
Wandconsole met E0-profiel, lengte 300 mm
Draagarm met E0-profiel, 360 mm
Wandconsole met E0-profiel, lengte 420 mm
Draagarm met E0-profiel, 540 mm
Draagarm met E0-profiel, 660 mm
Draagarm met E0-profiel, 780 mm


C-kanaal type E0, geperforeerd
C-kanaal voor het bouwen van frames en constructies in verschillende configuraties.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
C-profiel type E0, geperforeerd, 27 x 15,5 x 1,5 mm

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Rubberprofiel voor C-profiel, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 Profiel, 30 m

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Stutdraagarm type AA, met sleuven, therm.verz., 300 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Stutdraagarm type AA, met sleuven, therm.verz., 500 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Draagarm strut montageprofiel type AA, met sleuven, Therm.Verz., 750 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Strut wandconsole, met slobgaten, staal, therm.verz., 1,050 x 41 x 82 x 2,5 mm

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

Verstelbare draaibeugel met drie gaten
Vlak koppelstuk met drie gaten en een afgeronde zijde, om strut frameconstructies te bouwen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Platte instelbare draaibare beugel drie gaten, 164 mm

Basis met hoge stijl voor veerpoot type A met verstevigingsplaat
Basisplaat voor het bevestigen van strut profielen aan wanden, plafonds of vloeren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Hoge bevestigingsvoet voor strut montageprofiel type A met plaat, 250 mm x 190 mm

Z-vormige steun voor gasveer type AA/E
Verbindingselement voor kruisverbinding met 82mm hoog profiel.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Z-vormige beugel voor strut montageprofiel type AA/E

Klem met veerpoot
Balkklemmen voor het bevestigen van strutprofielen aan bovenliggende balken.

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Interne koppeling profiel, M12 Gat, 203 mm x 35 mm x 10 mm

Hoeksteun met gesloten opening voor 1-1 gaten
Hoekbeugels voor het maken van strut assemblages en constructies.