Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH39916.jpg image

Hoekbeugel met inzetstuk voor nagelpistool

Hoekbeugel voor rechtstreekse bevestiging. Het ontwerp omvat een inzetstuk van nylon dat maakt dat de montage compatibel is met de meest populaire gas- en batterijaangedreven nagelpistolen op de markt voor een veiligere installatie.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Haakse schiethamerbeugel
Uniklip Straight Coupler

Uniklip rechte koppeling

Voorziet eenvoudig te gebruiken kabelgoot koppelstukken met UNIKLIP.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Uniklip koppelplaat
PH40800.jpg image

Uniklip Equal Tee

Voorziet speciaal ontwikkelde, gebruiksvriendelijke T-overgangstukken voor UNIKLIP-kabelgootsystemen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Uniklip gelijkzijdige T verbinding, 50 mm
Uniklip gelijkzijdige T verbinding, 75 mm
Uniklip gelijkzijdige T verbinding, 100 mm
Uniklip gelijkzijdige T verbinding, 150 mm
Uniklip gelijkzijdige T verbinding, 225 mm
Uniklip gelijkzijdige T verbinding, 300 mm
Uniklip gelijkzijdige T verbinding, 450 mm
Uniklip gelijkzijdige T verbinding, 500 mm
Uniklip gelijkzijdige T verbinding, 600 mm
PH40786.jpg image

Speedway kabelladder plat elleboogstuk, 90°

Gebruiksvriendelijk bochtstuk van 90° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 90°, 150 mm
Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 90°, 300 mm
Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 90°, 450 mm
Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 90°, 600 mm
Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 90°, 750 mm
Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 90°, 900 mm
PH40795.jpg image

Horizontaal verstelbare koppeling

Veilig, verstelbaar horizontaal koppelingssysteem met functies die het speciale profiel van het Speedway-kabelladdersysteem verbeteren
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Horizontaal, scharnierende koppelplaat
PH41168.jpg image

PEMSA Wire Basket Tray Rapide

Kabelgootsysteem met Rapide-technologie voor optimale ondersteuning van laagspannings- en gegevenskabels met hoge doorvoersnelheid.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PH41141.jpg image

PEMSA-beugel voor lade C van draadmand

Veelzijdige steunen voor draadkabelgoot met quick Connect-technologie voor snelle en veilige plafondmontage of montage aan strutprofielen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 165 mm
C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 200 mm
C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 265 mm
C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 365 mm
C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 465 mm
PH41152.jpg image

PEMSA draadmand universele lade-aftakking

Biedt een stevige, versterkte koppeling voor het PEMSA draagkabelgoot systeem voor een stevige bevestiging en een eenvoudige installatie.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Universele draadkabelgoot verbinder voor PEMSA draadkabelgoot, zwart
Universele draadkabelgoot verbinder voor PEMSA draadkabelgoot
PH41147.jpg image

Kabeluitgang PEMSA-kabelgoot voor kabelgoot

Aanpasbare kabeluitgang voor eenvoudig en veilig kabelbeheer.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabeluitgang voor PEMSA draadkabelgoot, PG
Kabeluitgang voor PEMSA draadkabelgoot, zwart
PH41244.jpg image

Bout-expansieveranker, niet-gebarsten beton

Doorsteekanker voor gebruik in ongescheurd beton.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Doorsteekanker, ongescheurd beton, M10-draad, 70 mm
PH5380.jpg image

Externe horizontale wandsteun APY

Wandbevestiging om kleine overspanningen tussen twee wanden te realiseren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
APY externe horizontale wandbeugel, Staal, El.Verz., E0L, E0, E1 Profiel
APY externe horizontale wandbeugel, Staal, El.Verz., E2L, E2, E3 Profiel
Externe wandbeugel, horizontaal, staal, el. verz., E4-, A- en C-stutprofiel
APY externe horizontale wandbeugel, RVS 316, A, C Strut
PH5783.jpg image

3000 Beam Clamp Kit

Balkklemset met U profiel voor directe montage onder I balken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
3000 Balkklem Kit, 300 mm, 15 mm Max Flens
Balkklemset, 400 mm, 15 mm max. flens
Balkklemset, 500 mm, 15 mm max. flens
Balkklemset, 600 mm, 15 mm max. flens