All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

Bridle Ring met schroefdraad
Efficiënte ondersteuning van laagspannings- en datakabels in combinatie met verschillende CADDY-bevestigingsmiddelen voor vrijwel elk structureel element.

nVent CADDY snelheidsverbinding Y-haak met oogje verlengstuk
nVent CADDY Speed Link-verlengstuk met Y-haken voor het snel ondersteunen van een mandgoot, kabelgoot of verlichting, indien gebruikt in combinatie met voorgesneden draadlengtes.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link kabelverlengstuk met 2 haken en een lus, 2 mm Kabel, 0,5 m Y Lengte

Klem voor lade van draadmand
Verenstalen, gereedschapsloze, universele bevestiging voor draadgoot aan strutprofielen. Werkt met elke in de handel verkrijgbare draadgoot. Ideale aanvulling op ons CADDY-aanbod voor kabelgoten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Draadkabelgoot bevestigingsclip, 3/16"-5/16" (4 - 8 mm) draad

Gereedschap voor handmatig wisselen
Gereedschap om ovale hulzen te persen rond seismische kabels, om deze te vergrendelen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Manueel krimpgereedschap, #12 Steun

nVent CADDY Speed Link SLK met hoekbeugel
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van hoekbeugel geschikt voor bevestiging aan plafonds of onder balken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel, 1,5 mm Kabel, 1 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel, 1,5 mm Kabel, 2 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel, 1,5 mm Kabel, 3 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel, 1,5 mm Kabel, 5 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel, 2 mm Kabel, 2 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel, 2 mm Kabel, 3 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel, 2 mm Kabel, 5 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel, 3 mm Kabel, 2 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel, 3 mm Kabel, 5 m Lengte

nVent CADDY piramide ST vaste veersteun
Biedt een montageplatform met een vaste hoogte van 122 mm of 164 mm ten opzichte van het dakoppervlak, met 152 mm, 254 mm of 406 mm aan bruikbare strut profiellengte.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Pyramid ST daksteun voor strut montage, 254 mm x 122 mm
Pyramid ST daksteun voor strut montage, 254 mm x 163 mm
Pyramid ST daksteun voor strut montage, 406 mm x 122 mm
nVent CADDY Pyramid ST vaste strut steun, 406 mm x 163 mm
Pyramid ST daksteun voor strut montage, 152 mm x 122 mm

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Type 2000 U-profiel balkklem

Kabelbinder met flensklem
Verenstalen kabelondersteuning en bevestiging aan structurele stalen balken. Monteer de clip of de flens doormiddel van een hamerslag en omwikkel de kabels met een kabelbandje (inclusief) voor een nette installatie, parallel met de drager.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

nVent CADDY Speed Link SLS met terrashaak
Kabelafhangsysteem voor trapeze toepassingen, dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van bevestiginghaak geschikt voor warmdakplaten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS met damwandprofielhaak, 2 mm Kabel, 3 m Lengte

nVent CADDY piramide gereedschapvrije pijpsteunkit
Biedt een montage platform op 102 mm van het dak oppervlak voor buizen van 12,7 tot 60,3 mm diameter. De bijgeleverde, gereedschaploze buisklemmen hebben een instelhoogte van 140 mm, 254 mm of 406 mm.

nVent CADDY Macrofix niet-geïsoleerde M8/M10
Buisbeugel met 2 schroeven en combimoer met schroefdraad, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10, zonder inlage, 15–19 mm dia., 3/8" Buis, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, zonder inlage, 19–23 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 23–29 mm, 3/4", DN20
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 29–35 mm, 1", DN25
nVent CADDY Macrofix M8/M10, zonder inlage, 35–41 mm dia.
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 41–48 mm, 1 1/4", DN32
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 48–54 mm, 1 1/2", DN40
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 54–62 mm, 2", DN50
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 62–72 mm
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 73–83 mm, 2 1/2", DN65
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 83–93 mm, 3", DN80
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 93–103 mm, 3 1/2", DN90
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 103–113 mm
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 113–123 mm, 4", DN100
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 123–133 mm
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, 133–143 mm, 5", DN125
nVent CADDY Macrofix M8/M10, zonder inlage, 143–153 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, zonder inlage, 155–165 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, zonder inlage, 165–175 mm dia., 6" Buis, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, zonder inlage, 195–205 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, zonder inlage, 210–220 mm dia., 8" Buis, 200 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, zonder inlage, 220–230 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, zonder inlage, 244–255 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, zonder inlage, 270–280 mm dia., 10" Buis, 250 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, zonder inlage, 314–324 mm dia., 12" Buis, 300 DN