Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Het moderniseren van metrosystemen bouwt aan de toekomst van transport

Het moderniseren van metrosystemen bouwt aan de toekomst van transport
Succesverhaal van een klant
Het moderniseren van metrosystemen bouwt aan de toekomst van transport

Exploitanten van metrosystemen moderniseren hun bedrijfsvoering

Contact met ons opnemen

Metrotreinen spelen een cruciale rol in het functioneren van moderne steden. Ze helpen mensen naar hun werk te gaan, familie te bezoeken en een actief sociaal leven te behouden. Vele stedelijke metrosystemen in Europa zijn vele jaren geleden ontworpen. De treinen zelf zijn ontworpen om tientallen jaren mee te gaan, maar hun boordsystemen moeten regelmatig worden bijgewerkt. De elektrificatie van alles heeft geleid tot de behoefte aan innovatieve apparatuur die moderne mogelijkheden mogelijk maakt, zoals nauwkeurige locatiebewaking en verbeterde boordsystemen.

Deze apparatuur moet veilig en in bedrijf worden gehouden. De apparatuur wordt beschermd door behuizingen die de veiligheid tegen natuurrampen en door de mens gemaakte gevaren helpen waarborgen. nVent maakt behuizingen voor boordtoepassingen in treinen die kritieke bescherming voor deze essentiële systemen garanderen en voldoen aan strenge veiligheidsnormen.

Hoe ziet moderne treinbeveiliging eruit?

Veiligheid is van het grootste belang bij het besturen van een metrosysteem. Het is belangrijk dat systeembeheerders ervoor zorgen dat treinen op veilige afstand van elkaar blijven. Dit geeft hen de tijd om te stoppen en potentiële botsingen te voorkomen. Decennialang gebruikten metro-exploitanten een vasteblokkensysteem om de locatie van treinen bij te houden. Bij blokbeveiliging zijn metrosystemen verdeeld in blokken en kan in één blok slechts één trein aanwezig zijn. Seinen bij de sporen geven aan of een blok beschikbaar is voor een trein om binnen te komen.

Dankzij moderne, op communicatie gebaseerde treinbesturing kunnen metrosystemen gebruikmaken van een 'glijdend blok'-concept, waarbij digitale technologie wordt gebruikt in plaats van analoge signalen om de positie van treinen te volgen. Hierdoor wordt een dynamische veilige bufferafstand tussen treinen gehandhaafd op basis van de huidige snelheid en rempatronen. Hierdoor kan het interval tussen treinen afnemen van drie minuten tot minder dan één minuut.

Glijdendebloksystemen zijn essentieel voor zowel de veiligheid als de schaalbaarheid van metrosystemen. Daarom is verbeterde connectiviteit een essentiële doelstelling van veel light railrenovatieprojecten. Wanneer metro-exploitanten elke trein in een systeem in real-time kunnen volgen en ermee kunnen communiceren, kunnen zij de buffertijden tussen treinen veilig verkorten. Dit verhoogt de capaciteit van het hele systeem. Verbeterde connectiviteit zorgt ook voor een hoger veiligheidsniveau, omdat bedieningscentra onverwachte treinbewegingen kunnen detecteren in plaats van op individuele operators te vertrouwen om seinsystemen te volgen en onverwachte omstandigheden te melden.

Kritieke bescherming van essentiële apparatuur

Om metrosystemen effectief te kunnen bewaken, moeten treinen worden uitgerust met gevoelige communicatieapparatuur. Schade aan deze apparatuur kan ertoe leiden dat het gehele metrosysteem uitvalt omdat operators de locatie van de treinen niet meer kunnen zien of niet meer met die trein kunnen communiceren.

Voor gebruik in mobiele omgevingen vereisen elektronische systemen een fysieke constructie die bestand is tegen extreme omstandigheden onder zware omstandigheden. nVent-kasten, -behuizingen en -subracks zijn ontworpen om de elektronica die erin is ondergebracht te beschermen met een hoog niveau van mechanische stabiliteit en weerstand tegen schokken en trillingen. Doordat nVent deze elektronische systemen betrouwbaar beschermt, kunnen metro-exploitanten zich richten op de manier waarop ze hun klanten het beste kunnen bedienen, in plaats van zich te bekommeren over de vraag of essentiële apparatuur wel blijft presteren.

Verbonden systemen zijn de toekomst van spoorwegvervoer

Behalve locatiemonitoringsystemen kan het verbeteren van boordsystemen in de trein de implementatie van meer geavanceerde functies zoals snelle WiFi voor passagiers vergemakkelijken. Betere passagiersinformatiesystemen kunnen mensen ook helpen hun woon-werkverkeer beter te plannen. Een 4G LTE- of 5G-netwerk kan de benodigde bandbreedte bieden voor zowel kritieke systemen als infotainment-vereisten.

Veel metrosystemen worden nu al volledig autonoom, wat betekent dat alle treinen vanaf een centrale locatie worden bestuurd in plaats van dat er een machinist aan boord nodig is. De markt voor autonome treintechnologie gaat de komende jaren naar verwachting exponentieel groeien. Naarmate de industrie overschakelt op autonoom bedrijf, moeten technici apparatuur beschermen tegen inherente risico's zoals warmte en elektromagnetische interferentie.

nVent heeft de oplossingen om belangrijke apparatuur te beschermen en mensen veilig te houden en wordt een cruciale speler in deze autonome toekomst. Naarmate de wereld steeds meer elektrificeert, zal de noodzaak om elektrische systemen – en de mensen die ermee werken – te beschermen, blijven groeien.

Bronnen


 

Over nVent

Meer informatie

Buitenkasten voor spoorwegen

Meer informatie
City-Mission-Critical-Hub

Meer bedrijfskritische verhalen

Meer informatie