Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Ervoor zorgen dat datacenters het hele jaar door soepel blijven functioneren

NVENT-WBNR-H88102-DNSSeriesPhotosStandard03-EN-2205 (1).png image
Succesverhaal van een klant
Ervoor zorgen dat datacenters het hele jaar door soepel blijven functioneren

Van lekdetectie tot voorkoming van bevriezing in de winter, nVent-oplossingen voegen veerkracht toe aan bedrijfskritische systemen

Contact met ons opnemen

’s Werelds infrastructuur wordt meer en meer elektrisch als gevolg van technologische ontwikkelingen en de behoefte aan duurzamere oplossingen. Terwijl de vraag naar internet en de cloud toeneemt, zijn managers van datacenters verantwoordelijk voor bedrijfskritische systemen die deze services mogelijk maken. Het uitrusten van een datacenter is een dynamisch proces, een proces waarbij een verscheidenheid aan oplossingen moet worden geïmplementeerd om te verbinden en te beschermen.

nVent kan oplossingen leveren die essentiële systemen in datacenterfaciliteiten van essentiële bescherming en veerkracht voorzien. Veel nVent-oplossingen kunnen samenwerken om bedrijfskritische processen op elk niveau van de bedrijfsvoering te ondersteunen, van directe ondersteuning van geavanceerde IT-apparatuur tot het soepel laten functioneren van faciliteiten.

Constante verbindingen

Datacenters moeten 24 uur per dag, 7 dagen per week, in bedrijf blijven. Vanwege het belang van uptime implementeren datacenters een breed scala aan bewakingssystemen waarmee medewerkers potentiële problemen zo snel mogelijk kunnen lokaliseren en erop kunnen reageren.

Vloeistof en gevoelige elektronica combineren bijvoorbeeld niet goed. Vloeistof speelt echter een integrale rol in datacenters om elektronica koel te houden, dus de uitdaging waarvoor datacenters staan, is niet zo eenvoudig als het verwijderen van vloeistofbronnen. Het personeel van het datacenter moet zich voortdurend bewust zijn van waar en hoe vloeistoffen door faciliteiten stromen. Alle vloeistoffen die het datacenter binnenkomen, moeten worden aangesloten op een lekdetectiesysteem, zodat het personeel van het datacenter lekken snel kan identificeren en erop kan reageren om schade en downtime tot een minimum te beperken.

Hoewel nieuw gebouwde datacenters zijn ontworpen met lekdetectie en -preventie in het achterhoofd, bevinden veel datacenters zich in standaard commerciële gebouwen of omgebouwde magazijnen, waar het personeel kan worden geconfronteerd met onbekende of minder begrepen bronnen van lekken. In die gevallen worden zorgvuldige lekdetectie en -preventie nog belangrijker.

Harde winter

Het runnen van een datacenter is normaal gesproken al een delicate operatie, maar datacenters in Noord-Europa staan voor de extra uitdaging om de gevaren van winterweer het hoofd te bieden.

Water en koelvloeistof stromen vaak door leidingen op de daken van faciliteiten en deze leidingen moeten tegen vorst worden beschermd om een consistente vloeistofstroom te garanderen en te voorkomen dat leidingen breken. Sneeuwophoping en ijsvorming kunnen ook een bedreiging vormen voor de werking van een datacenter, doordat dubbele ventilatieopeningen worden geblokkeerd die frisse lucht in de datacenters laten circuleren. Bovendien worden opritten en looppaden glad, waardoor veiligheidsrisico's ontstaan voor leveranciers en onderhoudspersoneel.

nVent biedt een breed scala aan oplossingen die vloeistoffen laten stromen en sneeuwophoping en ijsvorming voorkomen, terwijl vloeistofbronnen worden gecontroleerd op lekken. Verwarmingskabels houden leidingen en looppaden warm en vorstvrij, lekdetectieoplossingen lokaliseren lekken en alles wordt aangesloten op hetzelfde gecentraliseerde systeem dat eenvoudig kan worden aangesloten op gebouwbeheersystemen van de klant. Dit zorgt voor kritische bewustwording en bescherming van het personeel van het datacenter. In geval van een vloeistoflek kunnen nVent-systemen automatisch een shutdown van de apparatuur activeren, een alarm laten afgaan of personeel waarschuwen via een tekstbericht.

Complexiteit leidt tot fouten, wat kan leiden tot mislukking. Het personeel van datacenters geeft prioriteit aan het nemen van maatregelen om lekken te voorkomen. nVent-oplossingen brengen eenvoud en gemak bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van deze kritieke systemen. Veel mensen vertrouwen op een soepele en ononderbroken toegang tot internet. Het is belangrijk om datacenters draaiende te houden.

Bronnen


 

resources

Datacenteroplossingen

Meer informatie
resource1

Virtuele wereld

Meer informatie
Cooling Solutions Snippet

Koeloplossingen

MEER INFORMATIE
Product Portfolio

Productportfolio

Meer informatie