Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Geïsoleerd tegen letsel: Bescherming van gevaarlijke vloeistoffen tegen blikseminslagen

SUCCESVERHAAL

Geïsoleerd tegen letsel: Bescherming van gevaarlijke vloeistoffen tegen blikseminslagen


 

Bij het opslaan van gevaarlijke en ontvlambare vloeistoffen, zoals olie en gas, is het van essentieel belang dat deze materialen worden beschermd tegen elke bron van intense hitte of vonken. De brandbare aard van brandstof, gecombineerd met de vonk van bliksem, kan gevaarlijk zijn.

Aardingssystemen geleiden energie van blikseminslagen naar de grond, waar deze veilig kan worden verspreid en zo olie- en gasopslagtanks kunnen beschermen. Dit proces beschermt ook mensen die in opslagfaciliteiten werken en waardevolle materialen tegen gevaarlijke situaties die het gevolg kunnen zijn van een blikseminslag.

Het ontwerpen van een aardingsoplossing voor olie- en gasopslagtanks is ingewikkelder dan het ontwerpen van een aardingsoplossing voor een constructie als een commercieel gebouw. Olie- en gastanks hebben drijvende daken die stijgen en dalen met het vloeistofniveau in de tank. Dit voorkomt de ophoping van gevaarlijke dampen in de ruimte tussen de inhoud van de tank en het dak ervan. Wanneer dampen zich ophopen, neemt het risico van een explosie door elektrische stroom toe. Het minimaliseren van de ruimte tussen het dak van de tank en de ingesloten vloeistof is essentieel voor veilige opslag bij alle vloeistofniveaus.

Als het dak van tanks omhoog en omlaag gaan, moeten de kabels die ze met de grond verbinden strak blijven. In de loop der jaren hebben ingenieurs verschillende manieren ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Veel oplossingen maken gebruik van een intrekbare aardingsinstallatie (RGA). Zie dit als een spoel met garen: kabels zijn aan het drijvende dak bevestigd en om de RGA gewikkeld die bovenop de tank is bevestigd. De RGA wordt aangesloten op de rest van het aardingssysteem, dat elektrische stromen naar de aarde voert.

Een nieuwe oplossing

CTS Group is een bedrijf dat duurzame en betrouwbare tankopslag biedt. Het ontwikkelen van effectieve aardingssystemen is essentieel voor hun producten. Toen CTS hoorde van storingen in zijn RGA-systemen, ontdekte het bedrijf dat het mechanisme wrijving veroorzaakte bij het op en neergaan, doordat de kabel in de RGA werd opgerold en hierdoor de kabel onder spanning kwam te staan.

Hoewel het vervangen van de RGA- en aardingskabels goedkoop is, kan het proces tijdrovend zijn. Werknemers kunnen geen reparaties uitvoeren aan opslagtanks terwijl deze vol zijn, vanwege het gevaar dat elektrische apparatuur vormt rond brandbare materialen. Deze veiligheidsmaatregelen houden in dat telkens wanneer de RGA-systemen defect raken, CTS de betreffende tanks volledig moet legen.

"Het legen van de tank om reparaties uit te voeren betekende dat het vervangen van een product van 200 dollar mogelijk zou kunnen leiden tot een verlies van 1 miljoen dollar aan omzet", aldus nVent ERIFLEX Vertical Marketing Director Julien Brousseau.

De juiste partner vinden

Vanwege de expertise die nVent heeft op het gebied van aarding en bonding, bliksem- en overspanningsbeveiliging, werkte CTS samen met nVent-ingenieurs in het Midden-Oosten om een betere oplossing te ontwerpen voor aardingssystemen van opslagtanks.

nVent-ingenieurs zagen nVent ERIFLEX -aardingsvlechten als de oplossing. nVent ERIFLEX-aardingsvlechten zijn gemaakt van vertinde koperstrengen, waardoor ze flexibel zijn. De vlechten maken ook gebruik van nVent ERIFLEX Advanced Technology superieure kabelisolatie. Deze kabel is belangrijk omdat de gevlochten draad veilig op metalen oppervlakken kan rusten. De vlechten kunnen ook op bestelling worden gemaakt om te voldoen aan de exacte specificaties van de klant.

Om een oplossing voor CTS te implementeren, ontwierpen nVent-ingenieurs een platte, gevlochten geleider volgens de specificaties van CTS die op zijn opslagtanks zou worden gemonteerd. De uiteinden van de vlecht zijn geïntegreerde aansluitnokken, zodat er geen werk nodig is om de vlecht aan een terminal te bevestigen, zoals bij een kabelsysteem.

Wanneer het vloeistofniveau van de tank stijgt, wordt de nVent ERIFLEX-aardingsvlecht mee omhoog getrokken met het deksel. Wanneer het niveau daalt, ontspant vlecht zich en blijven de aansluitingen op het deksel en de tank behouden. Dankzij de isolatie van de nVent ERIFLEX Advanced Technology kan de opgerolde gevlochten draad veilig op het deksel van de tank rusten. Hierdoor is er geen mechanisme nodig om de aardingskabel uit te schuiven of in te trekken.

Om veiligheidsredenen had de geleider geel-groene isolatie nodig en moest hij UV-getest worden. nVent ERIFLEX Advanced Technology isolatie voldeed aan beide eisen. Bovendien is de isolatie rookarm, halogeenvrij en vlamvertragend (LSHFFR).

nVent beschikt over een breed scala aan producttechnologie en expertise waarmee klanten oplossingen kunnen vinden voor een breed scala aan vereisten. Met de aangepaste oplossing van nVent kan CTS nu het kostbare onderhoud van oude oplossingen verminderen en zich richten op het runnen van hun bedrijf.

Ga voor meer informatie over aangepaste oplossingen van nVent ERIFLEX naar nVent.com.

NVENT ERIFLEX-OPLOSSINGEN

Bronnen


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Lees meer succesverhalen van klanten

Lees meer

nVent ERIFLEX Advanced Technology

Meer informatie

Elektrificatie van alles

Meer informatie