Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Standaardproducten

Standaardproducten

Een uitgebreid aanbod behuizingen en klimaatregeling
Met meer dan 16.000 standaardproducten heeft nVent HOFFMAN één van de meest uitgebreide productportfolio's binnen de branche. Voorbeelden van de standaardproducten zijn behuizingen van plaatstaal en roestvast staal, op de wand bevestigde en vrijstaande, consoles, niet-metalen behuizingen en aansluitkasten, alsook kabel- en klimaatregelingsoplossingen. Het assortiment is geschikt voor vrijwel elke toepassing waarvoor behuizingen en klimaatregelingsoplossingen nodig zijn en omvat producten die voldoen aan de NEMA- en wereldwijde IEC-normen. nVent HOFFMAN biedt ook specifieke behuizingsontwerpen, waaronder behuizingen voor buiten, EMC, gevaarlijke locaties, seismisch en hygiënisch ontwerp.

Bovendien zijn er verschillende ontwerpen beschikbaar voor elk type configuratie. Er kan bijvoorbeeld een op zichzelf staande configuratie worden gemaakt met een compacte, staande behuizing; een grote configuratie kan worden gebouwd door verschillende modulaire behuizingen aan elkaar te koppelen.

Veelzijdige accessoires die met meerdere behuizingen kunnen worden gebruikt
Om het ontwerp, de aanschaf, de verwerking en de montage te vereenvoudigen, vooral voor paneelbouwers en installateurs, is toegang tot een breed assortiment algemene accessoires en kabelmanagementoplossingen als aanvulling op onze behuizingsreeksen van het grootste belang. Een groot voordeel is het feit dat de meeste van onze accessoires over een heel platform gemonteerd kunnen worden, zoals vrijstaande producten. Dit vermindert de complexiteit voor technici en het assemblagepersoneel die met het nVent HOFFMAN productportfolio werken aanzienlijk.

Certificeringen

DNV-logo-30px.webp  EAC.webp   GOST.webp   Kema Keur - DEKRA.webp   LloydsRegister.webp   RS.webp    UL.webp   thales.webp

Drijfveren voor ontwikkeling

Snelle assemblage

De oplossingen van nVent HOFFMAN helpen de assemblagetijd te verkorten. Een voorbeeld hiervan zijn inklikbare montagesteunen die gebruikt worden bij het koppelen van twee combineerbare behuizingen. Een ander voorbeeld is het inklikbare profielsysteem dat voor verschillende accessoires kan worden gebruikt. De belangrijkste voordelen van de kliksystemen zijn dat er geen kooimoeren of gereedschap nodig zijn voor de montage. Een derde voorbeeld is de nieuwe houder voor de montageplaten en de ophangvoorziening aan de zijkant 

Optimale bescherming

Een hoge stijfheid en een goede afdichting zijn essentiële aspecten om ervoor te zorgen dat een behuizing de elektrische onderdelen goed beschermt. De hoge stijfheid wordt bereikt door een grotere materiaaldikte en een innovatieve 'S'-bocht die grotere panelen zeer sterk maakt. Een pakking met lage absorptie is standaard in alle behuizingen, en behuizingen in de roestvast stalen reeks worden geleverd met een siliconen pakking die de beste bescherming biedt tegen chemicaliën en extreme temperaturen. Andere ontwikkelingen, zoals de nieuwe vergrendelingssystemen, zorgen voor een goede IP-bescherming, ook als de behuizing op oneffen vloeren wordt geïnstalleerd en/of als de deur wordt blootgesteld aan zware gewichten.

Aantrekkelijk ontwerp

De technici van nVent HOFFMAN zijn van mening dat industrieel ontwerp een essentiële dimensie in het ontwikkelings- en engineeringproces is om de gebruikerservaring te maximaliseren. Aspecten zoals visuele aantrekkingskracht en gebruiksvriendelijkheid moeten bijdragen aan het creëren van een prettige ervaring bij het werken met de behuizing of bijvoorbeeld bij het toegang krijgen tot het interieur voor inspectie. Voorbeelden van nVent HOFFMAN omvatten de slotafdekkappen, afgeronde hoeken, evenals perfect laswerk en afwerking.

Aanvullend productaanbod