Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Gevaarlijke locaties

Gevaarlijke locaties

MENSEN BESCHERMEN - KOSTEN BESPAREN

chemical industry plant - workers in work clothes in a refinery with pipes and machinery

Kies voor het juiste product als veiligheid en bescherming van essentieel belang zijn

Gevaarlijke locaties kunnen blootstelling aan vloeistoffen, gassen of dampen inhouden die de oppervlakken waarin ze zich bevinden aantasten. Chemische reacties kunnen corrosie versnellen en andere schadelijke effecten op oppervlakken hebben. Extreme temperaturen, ontvlambare vloeistoffen of stof, en zelfs metaalpoeder kunnen ontvlammen als ze in contact met een ontstekingsbron en zuurstof worden gebracht. De juiste apparatuur is van cruciaal belang bij het voorkomen van branden en ontploffingen op deze gevaarlijke locaties.

  • Expertise in de branche om te helpen bij de keuze van de juiste materialen om aanhechting aan de behuizing te voorkomen of beperken
  • Voldoet aan ATEX, IECEx, AEx en andere internationale certificeringen, bestendigheid tegen veeleisende omgevingen en weinig onderhoud nodig
  • Gaat inwerking van chemische stoffen zoals zwavelwaterstof, ferrichloride, fluorzuur, enz. tegen.
  • De levensduur van apparatuurbescherming verlengen

UITGELICHTE PRODUCTEN

ZonEx ATEX IECEx Type 4X scharnierende afdekking 316SS, ATEX-ontwerp

ATEXOpen_m_sq.webp

Ontworpen en gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 2014/35/EU plus de IECEx- en AEx-normen voor extra veiligheid bij het behuizen van elektrische onderdelen in Zone 1- en Zone 2-toepassingen.

ZonEx ATEX IECEx Type 4X vastgeschroefde afdekking, EXE-ontwerp

ZONEXIIScrewCvrSmallClsd_sq.webp

Ontworpen en gecertificeerd om volgens ATEX-richtlijn 2014/35/EU plus de IECEx-normen voor extra veiligheid bij het behuizen van elektrische onderdelen in Zone 1- en Zone 2-toepassingen.

ZonEx niet-metallische klemmenblokkenbehuizing

CarbonBlack_GroupC_m_sq.webp

Ideaal voor afsluitweerstanden op gevaarlijke locaties. Kan worden gebruikt om apparatuur en afsluitweerstanden te beschermen tegen corrosieve verontreiniging en tegelijkertijd aan strenge eisen te voldoen.

SpectraCool Narrow binnen/buiten voor gevaarlijke locaties

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.webp

Speciaal ontwikkeld voor koeling op gevaarlijke locaties. Aantrekkelijk ontwerp met behuizing zonder zwaar gietwerk en minimaal gebruik van zichtbare bevestigingsmiddelen.

Verwarmingen voor gevaarlijke locaties

DAHHL_HLTSTAT_HtrTherm_Group_m_sq.webp

Speciaal ontworpen voor gebruik op gevaarlijke locaties waar elektronische onderdelen tegen koude temperaturen, condensvorming en corrosie moeten worden beschermd.

Doorvoertules voor gevaarlijke locaties

EXAS075SS6_HoleSeal_m_sq.webp

Deze doorvoertules zijn gecertificeerd voor gebruik op metallische, ongelakte behuizingen en zorgen voor een stof-, olie- en waterdichte afdichting. Deze zelfcentrerende doorvoertules zijn speciaal ontworpen voor de afdichting van extra drukknopgaten, elektriciteitsbuisgaten en sluitstripopeningen en zijn eenvoudig te installeren.

Ontluchtingsafvoeren voor gevaarlijke locaties

BreatherDrains_m_sq.webp

Voorkom opeenhoping van vocht binnen voor gevaarlijke omgevingen goedgekeurde behuizingen met behoud van de UL Type-certificering. Sta toe dat er uitwisseling van lucht uit de omgeving met de lucht in een behuizing plaatsvindt om condensatie en mogelijke schade aan elektrische apparatuur te voorkomen.

Venstersets voor gevaarlijke locaties

WindowGroup2_left_m_sq.webp

Zorg voor een stof-, olie- en waterdichte afdichting. Deze venstersets zijn speciaal ontworpen om te worden gebruikt als kijkvensters en zijn ideaal voor de zichtbaarheid van interne behuizingsonderdelen. De vensters zijn eenvoudig te installeren door een uitsparing te maken in de behuizing en het venster en het kozijn met de meegeleverde bevestigingsmaterialen te bevestigen.

BRONNEN