Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
CarbonBlack_GroupC Product Photo
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Zonex niet-metalen terminalbehuizing

Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for field terminations in hazardous locations. The enclosure meets national and international standards and certifications. It can be used to protect equipment and terminations from corrosive contaminants while meeting rigorous demands. The cabinet is ideal for either panel- or din-mounted components. The enclosures meet ATEX Directives 2014/35/EU and IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

Type 4, 4X, 12; File No. E61997

UL508A Listed

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

ATEX Directive 2014/34/EU

ATEX

IBExU16ATEX1234U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

EN60079-0

EN60079-7

EN60079-31

Service temperature -55C to +135C

IECEx

IECEx IBE16.0049U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

IEC 60079-0

IEC 60079-7

IEC 60079-31

Service temperature -55C to +135C

NEMA / EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Glasvezel
Afwerking Gladde hoogglans
Kleur Zwart
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.