Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Split bottom plates stainless steel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Gesplitste bodemplaten roestvrij staal, CBPS

Een deelbare bodemplaat biedt een flexibele oplossing voor bekabeling en zorgt ervoor dat er geen afzonderlijke kabelwartels nodig zijn. De beschermingsgraad wordt gehandhaafd door middel van een aparte pakking.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Afwerking Geborsteld
Dikte 0.06in
Dikte 1.5mm
Voordelen
Bronnen Compatible Products
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.