Kunststof kabelwartels voor wandmontagekasten, CPG
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kunststof kabelwartels voor wandmontagekasten, CPG
De compressie van elke in deze kabelwartel aangebrachte kabel kan worden afgesteld, en wordt beveiligd met een borgmoer die de druk wegneemt, en ook met een hoge bescherming tegen binnendringing van stof en vocht.
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Traditionele kabelmontage. Bekend om zijn uitstekende trekontlasting en voorziet tevens in het verkrijgen van een hogere beschermingsgraad. Inclusief kunstof sluitmoeren voor bevestiging.
- Materiaal: Montage body in polyamide PA6, en afdichting in neopreen.
- Temperatuurbestendigheid: -20 ºC tot +100 ºC.
- Ontvlambaarheid: V-2 volgens UL94.
- Afwerking: RAL 7035.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66.
Specificaties
Materiaal
Polyamide 6; Neopreen
Afwerking
Glad
Kleur
Lichtgrijs
Kleurcode
RAL 7035
Installatiehandleiding / instructieblad
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.