Wartelplaat met knock-outs, AFK
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Wartelplaat met knock-outs, AFK
Het vereiste aantal gaten voor kabelingangen kan eenvoudig worden uitgebroken in deze stalen wartelplaat, voor het aanbrengen van de benodigde kabels.
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Flensplaat met doordrukgaten volgens tabel.
- Materiaal: 1,4 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Gepoedercoat
Kleur
Lichtgrijs
Kleurcode
RAL 7035
Dikte
18ga
Dikte
1.4mm
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.