Zijpanelen, SPM
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Zijpanelen, SPM
Deze zijpanelen zorgen ervoor dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd, wat betekent dat de elektrische componenten zonder storingen zullen werken, en beschermt het personeel tegen letsels.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Gemakkelijk door één persoon te monteren. Afgedicht met een geëxtrudeerde pakking van polyurethaan uit één stuk en gemonteerd met 8 schroeven en nieuwe gepatenteerde houders. Kan vervangen worden door de zijdeur DNS.
- Materiaal: 1.5 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Beschermingsklasse: IP 55 | TYPE 12, 13 in combinatie met MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 in combinatie met MCS-HP.
- Verpakkingseenheid: 2 panelen, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Afwerking
Gepoedercoat
Kleur
Lichtgrijs
Kleurcode
RAL 7035
Dikte
16ga
Dikte
1.5mm
Installatiehandleiding / instructieblad

Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.