Korte externe beugels, CCEH
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Korte externe beugels, CCEH
Behuizingen met deeldeuren kunnen eenvoudig worden gekoppeld, wat resulteert in een goede uitlijning, zonder dat ruimte wordt ingenomen binnen de behuizing en extra bevestigingsgaten hoeven te worden gemaakt.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Korte beugels die worden gemonteerd op het buitenste gatenpatroon van het frame van de gekoppelde behuizingen met “auto-spacerstuk”. Speciaal ontworpen voor configuraties met kleine deuren/ panelen. Deze methode van het koppelen van de plaatstalen behuizingen heeft ook als voordeel dat er een rechtstreekse aarding ontstaat tussen de frames van de behuizingen.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 6 beugels, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad

Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.