Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Partial panels
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Gedeeltelijke panelen voor vloerstaande kasten, DPP

Deelpanelen maken veel verschillende, gemakkelijk toegankelijke, configuraties van afzonderlijke compartimenten mogelijk binnenin de behuizing. De panelen zijn bevestigd met schroeven, die ervoor zorgt dat het paneel alleen kan worden verwijderd door servicepersoneel, ter verbetering van de veiligheid van de operators.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Plaatstaal
Afwerking Gepoedercoat
Kleur Lichtgrijs
Kleurcode RAL 7035
Dikte 0.07in
Dikte 1.75mm
Voordelen
Bronnen Compatible Products
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.