Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

nVent HOFFMAN-behuizingen voor wandmontage

Wall Mounted campaign web banners
VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT EN VERKORT DE DOORLOOPTIJDEN

Kies voor hoogwaardige behuizingen voor wandmontage die zijn afgestemd op uw behoeften en volledig geassembleerd en snel worden geleverd

Waarom wachten, meer betalen of waardevolle ruimte verliezen?

Kies voor kant-en-klare standaard en op maat gemaakte behuizingen voor wandmontage om uw kritieke apparatuur te beschermen, snel bij u aan de deur geleverd. nVent is de enige toonaangevende fabrikant die volledig geassembleerde behuizingen voor wandmontage aanbiedt.

Deze hoogwaardige behuizingen worden lokaal geproduceerd en zijn eenvoudig te installeren. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en materialen, waaronder plaatstaal, roestvast staal, aluminium, glasvezel en thermoplastisch materiaal. En ze kunnen worden geconfigureerd, gewijzigd en aangepast om te voldoen aan uw specifieke toepassingsbehoeften en -specificaties.

Global Manufacturing

Play


Wall Mounted Campaign Banners

Snellere beschikbaarheid en service

Standaardbehuizingen voor wandmontage worden lokaal geproduceerd en gedistribueerd in Europa en worden binnen 2 - 3 werkdagen na bevestiging van uw bestelling volledig geassembleerd geleverd. Voor behuizingen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften, kunt u kiezen uit:

  • Snelle en nauwkeurige Express Customization-services voor het aanpassen van behuizingen met 2D-gaten, uitsparingen en verf. Verzending binnen 5 tot 10 werkdagen.
  • Kostenbesparende Advanced Customization-services voor op maat gemaakte functies, zoals machinale bewerking, speciale afmetingen, aangepaste kleuren en extra bescherming voor zware omgevingen. Verzending binnen 15-20 werkdagen.
  • Montagediensten voor behuizingen, kabelgoten, DIN-rails en andere accessoires.

We bieden ook wereldwijde productie en ondersteuning voor lokale en multinationale klanten. Al onze producten worden in verschillende delen van de wereld lokaal geproduceerd.


Superieure kwaliteit

Al onze behuizingen voor wandmontage voldoen aan of overtreffen de certificatienormen, waaronder NEMA, UL en IEC.

Bekijk ons volledige assortiment behuizingen voor wandmontage, ze kunnen allemaal worden aangepast en volledig gemonteerd en gebruiksklaar worden geleverd.

Plaatstaal
Plaatstalen behuizingen voor wandmontage zijn ideaal voor een groot aantal toepassingen, waaronder industriële automatisering en automobieltoepassingen. Deze behuizingen uit één stuk bieden superieur toegangsgemak en blijven veilig afgesloten. Dankzij de hoge IP66-classificatie voorkomen ze dat water en stof binnendringen, zodat uw componenten veilig blijven en uw activiteiten soepel verlopen.

Roestvaststaal
Roestvaststalen elektrische behuizingen voor wandmontage bieden toonaangevende bescherming voor systemen met grote componenten of complexe montageconfiguraties in bijzonder corrosieve omgevingen. Ze zijn ideaal voor hygiënische toepassingen, maritieme toepassingen en buitentoepassingen die bescherming vereisen tegen chemicaliën en water, zoals voedingsmiddelen en dranken, farmaceutica, olie en gas, en water en afvalwater.

Glasvezel en thermoplastisch materiaal
Niet-metalen elektrische behuizingen voor wandmontage zijn hoogwaardige, kosteneffectieve beschermingsoplossingen voor toepassingen in corrosieve en zware omgevingen. Deze lichtgewicht behuizingen bieden een uitstekende schokbestendigheid en sterkte. Het portfolio omvat versies van glasvezel, polycarbonaat, polyester en ABS.

Aluminium
De behuizingen van hoogwaardig aluminium AlMg3 zijn ontworpen om zware omstandigheden en corrosie te kunnen weerstaan. Dankzij de hoge IP66-classificatie houden ze water en stof buiten, waardoor defecten aan onderdelen en onnodige uitval worden voorkomen. Deze behuizingen zijn ideaal voor gebruik buitenshuis in corrosieve en zware omgevingen, zoals zonne- en windenergiecentrales en transporttoepassingen.

Wall Mounted Campaign Banners

Bronnen


Neem vandaag nog contact op met uw lokale nVent-vertegenwoordiger voor meer informatie over ons brede assortiment behuizingen voor wandmontage, ontdek aanpassingsopties en plaats uw bestelling.

BWR Treated Image