Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
N01026-Wall mounted Aluminum Single Door Enclosure, WAS_1
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Aluminium wandmontagebehuizing met één deur, WAS

De serie plaatstalen wandmontagebehuizingen met één deur, WAS, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. De WAS-serie is ideaal voor gebruik in zones met blootstelling aan corrosie en ongunstige omgevingsomstandigheden.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte behuizing 2mm
Kleur Lichtgrijs
Kleurcode RAL 7035
Deurdikte 2.5mm
Afwerking Gepoedercoat
Materiaal Aluminium
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.