Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Ontwerpoverwegingen voor duurzame elektriciteitsopwekking

Design Considerations for Renewable Power Generation Story Assets
NIEUWSARTIKEL
Ontwerpoverwegingen voor duurzame elektriciteitsopwekking

Systemen voor hernieuwbare energie transformeren het mondiale energielandschap en bieden schone en duurzame alternatieven voor traditionele fossiele brandstoffen. De elektriciteitsopwekking groeit wereldwijd. Volgens het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) was hernieuwbare energie in 2024 goed voor meer dan 90% van de totale energieuitbreiding wereldwijd, met 585 GW aan extra capaciteit. Bij het ontwerpen van systemen voor hernieuwbare energie moet aandacht worden besteed aan kritieke factoren om veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid te waarborgen. Er zijn verschillende belangrijke overwegingen voor het succesvolle ontwerp van systemen voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Elektrische balans van systemen – naleving van UL1741

De elektrische balans van systemen omvat de componenten die nodig zijn om apparatuur voor de opwekking van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en windturbines, op het net aan te sluiten. Conformiteit met UL1741 is een belangrijke veiligheidsnorm voor inverters, omvormers en regelaars die worden gebruikt in systemen voor hernieuwbare energie. Naleving van UL1741 is van essentieel belang voor installaties die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld, omdat hiermee wordt gecertificeerd dat componenten voldoen aan de veiligheids- en prestatie-eisen. Het implementeren van het juiste ontwerp voor de elektrische balans van systemen ondersteunt naadloze energieomzetting, minimaliseert verliezen en ondersteunt compatibiliteit met het net.

Design-Considerations-for-Renewable-Power-Generation-Story-Image.png


Bescherming van het milieu en personeel

Systemen voor hernieuwbare energie werken vaak in uitdagende en soms moeilijke omgevingen. Ontwerpen met het oog op milieuduurzaamheid is essentieel om de operationele efficiëntie en levensduur te handhaven. Componenten moeten weerbestendig zijn tegen regen, sneeuw, vochtigheid, extreme temperaturen en blootstelling aan UV-straling. Voor systemen die in kustgebieden of industriële omgevingen worden geïnstalleerd, moeten materialen bestand zijn tegen zoutwatercorrosie of blootstelling aan chemicaliën.

Veiligheid is van het grootste belang bij het ontwerp en de werking van systemen voor hernieuwbare energie om personeel te beschermen tijdens de installatie, de bediening en het onderhoud. Veiligheidsmechanismen omvatten aarding, foutdetectie en automatische uitschakelfuncties in geval van nood. Het is belangrijk om systemen te ontwerpen met duidelijke labels, toegankelijke componenten en gestandaardiseerde veiligheidsprocedures ter ondersteuning van getraind personeel.

Service en onderhoud

Een goed ontworpen systeem voor hernieuwbare energie moet ook een efficiënte service en onderhoud gedurende de operationele levensduur mogelijk maken. Modulaire componenten vereenvoudigen vervanging en upgrades, waardoor uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt. Om storingen te voorkomen, is het belangrijk onderhoudsschema's op te stellen en protocollen voor voorspellend onderhoud te implementeren op basis van operationele gegevens. Daarnaast is het belangrijk om de elektrische componenten zo in te delen dat toegang tot belangrijke elementen voor routine-inspecties en reparaties wordt vergemakkelijkt.

Bij het ontwerpen van systemen voor de opwekking van hernieuwbare energie moeten technische, milieu- en menselijke factoren zorgvuldig in evenwicht worden gebracht. Door rekening te houden met overwegingen zoals naleving van UL1741, milieuduurzaamheid, veiligheid van het personeel, geavanceerde bewaking en effectief onderhoud, kunnen projecten op het gebied van hernieuwbare energie optimale prestaties leveren en tegelijkertijd de risico's en kosten verminderen. Het creëren van een doordacht ontwerp verbetert niet alleen de betrouwbaarheid van het systeem, maar vergroot ook de bijdrage aan een duurzame toekomst.

nVent biedt een verscheidenheid aan oplossingen die zijn toegesneden op de opwekking van hernieuwbare energie, gericht op het verbinden en beschermen van systemen die energie gebruiken uit bronnen zoals wind en zon. Van het beschermen van elektrische substations tot het aansluiten van zonneparken en windturbines: wij bieden een volledig assortiment oplossingen voor elektriciteitsopwekking. De expertise van nVent behelst ook advies over systeemontwerp. Wij kunnen onze klanten helpen hun toepassingen voor hernieuwbare energie te optimaliseren.

About nVent

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. We ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
Data Center and Networking Solutions

Datacenteroplossingen

nVent heeft meer dan 15 jaar ervaring in vloeistofkoeling en beschikt over uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid. Hierdoor kunnen efficiënte oplossingen worden ontwikkeld die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie
ESG

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.

Meer informatie