Universele positioneerclip, Staal, El.Verz., #12, #18, #36 Steun, 14 mm Gat
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Universele positioneerclip, Staal, El.Verz., #12, #18, #36 Steun, 14 mm Gat
Catalogusnr# CSBURC12
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Bevestigt kabel met structuur
- Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021
Specificaties
Productkenmerken
| Draagvermogen naar UL | ||
| Onderdeelnummer | Diagonaalsteun | Toegestane belasting |
| CSBURC38 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
| CSBURC58 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.