Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
PH32363.jpg image
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
Materiaal Staal
Afwerking Elektrolytisch verzinkt
Draagvermogen naar UL
Onderdeelnummer Diagonaalsteun Toegestane belasting
CSBURC38 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N
CSBURC58 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Cable Bracing for Trapeze Applications

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop