Bescherming tegen elektrische corrosie | nVent HOFFMAN

Corrosieve omgevingen

Vertrouw op toonaangevende bescherming voor de zwaarste elementen

Bescherm uw automatiseringsmiddelen tegen schadelijke chemicaliën, oplosmiddelen en processen met kastoplossingen die speciaal zijn ontworpen voor corrosieve omgevingen. Kies uit de honderden zware stalen of niet-metalen kasten van nVent HOFFMAN in ABS, polyester, polycarbonaat of glasvezel, met een groot aantal coatingopties.

Kies uit een verscheidenheid aan modellen, maten, configuraties, materialen, coatings en typewaarden. Krijg de superieure producten die u nodig hebt snel geleverd via ons wereldwijde netwerk van meer dan 3.000 distributeurs.

  • Type 3RX, 4X, 7, 9
  • Ontworpen volgens de hoogste industriestandaarden, waaronder IEC, UL, IP, NEMA en NSF
  • Geavanceerde, eigen laboratoriumtests, validatie en certificatiediensten van internationale instanties
  • Aangepaste technische diensten

Uitgelichte producten

Niet-metallische behuizingen

ProAir-airconditioner

Thermo-elektrische koelsystemen

Ontwerp voor bescherming in corrosieve omgevingen

Corrosie kan een grote invloed hebben op uw bedrijfskosten. Lees meer over het ontwerpen van beveiligingen voor behuizingen en klimaatbeheersing voor uw kritieke componenten.

BEKIJK NU DE VIDEO

Kies het juiste materiaal voor uw toepassing

Corrosie kan een grote invloed hebben op uw bedrijfskosten. Lees meer over het ontwerpen van beveiligingen voor behuizingen en klimaatbeheersing voor uw kritieke componenten.

DOWNLOAD NU DE BROCHURE

Weet u niet zeker waar u moet beginnen?

Geen twee omgevingen zijn precies hetzelfde, wat betekent dat de juiste behuizing voor de ene toepassing de verkeerde behuizing voor de andere kan zijn.
Vertrouw op de experts en tools van nVent HOFFMAN voor begeleiding bij uw specifieke project.

VRAAG HET AAN EEN EXPERTGA NU NAAR DE MATERIAALSELECTIETOOL