All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Connettore profilo strut schiena contro schiena

Wire Basket Tray Box Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Box Support is a streamlined solution for mounting standard electrical boxes directly to the side of wire basket trays.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Pregalvanized
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Black

Fazzoletto angolare a 2-2 fori
Staffe angolari per creare strutture e telai con profili strut.

Staffa angolare a spigolo aperto a 2-2 fori
Staffe angolari per creare strutture e telai con profili strut.

Vite a occhiello
Accessorio di fissaggio per il collegamento alla struttura del sistema di sospensione a filo CADDY Speed Link.

Ancoraggio di espansione per impieghi leggeri
Ancorante ad espansione per carichi leggeri per calcestruzzo fessurato e non fessurato, progettato per l'installazione con un colpo di martello in un foro di 6 mm di diametro.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Tassello ad espansione per carichi leggeri

1-1 rinforzo angolare a 45° con fori
Staffe angolari per creare strutture e telai con profili strut.

Morsetto per travi orientabile
Morsetto reversibile snodato per spessori di putrella standard e per strutture inclinate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto con girevole, zincato a freddo, putrella 24 mm max

Gancio ad anello regolabile in altezza FCS
Collare per tubo regolabile in altezza con dado filettato e bordi smussati da utilizzare con tubi in metallo e plastica non isolati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FCS Collare a Pera ad Altezza Regolabile, 1" tubo, 25 DN, 34 mm OD, M10 Barra
FCS Collare a Pera ad Altezza Regolabile, 1" tubo, 25 DN, 34 mm OD, M8 Barra
FCS Coll. a pera regol. in altezza, tubo da 1 1/4", DN32, 43 mm, barra filet.M10
FCS Collare a Pera ad Altezza Regolabile, 1 1/4" tubo, 32 DN, 43 mm OD, M8 Barra
FCS Collare a pera regol. in alt., tubo da 1 1/2", DN40, 48 mm, barra filet. M10
FCS Collare a Pera ad Altezza Regolabile, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48 mm OD, M8 Barra
FCS Collare a Pera ad Altezza Regolabile, 2" tubo, 50 DN, 60 mm OD, M8 Barra
FCS Coll. a pera regol. in altezza, tubo da 2 1/2", DN65, 76 mm, barra filet.M10
FCS Collare a Pera ad Altezza Regolabile, 3" tubo, 80 DN, 89 mm OD, M10 Barra
FCS Coll. a pera regol. in altezza, tubo da 4", DN100, 114 mm, barra filet. M10
FCS Collare a Pera ad Altezza Regolabile, 5" tubo, 125 DN, 140 mm OD, M12 Barra
FCS Collare a Pera ad Altezza Regolabile, 6" tubo, 150 DN, 165 mm OD, M12 Barra
FCS Collare a Pera ad Altezza Regolabile, 8" tubo, 200 DN, 219 mm OD, M16 Barra

Clip per cavo MC/CA
Accessorio di supporto del cavo elettrico per il sistema di sospensione a filo CADDY Speed Link per fissare ordinatamente il cavo durante l'installazione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clips per cavo MC/AC, 12,7–18,2 mm OD

ANELLO FRF /1 Clip tubo singolo con tappo
Clip per tubo in plastica singola, montaggio a martello, da utilizzare con tubi e cavi / conduit in metallo / rame / plastica non isolati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
RING FRF /1 Clip tubo singolo con spina, 14 mm OD
Clip fissatubo singolo con inserto, fissaggio a percussione, 16 mm
RING FRF /1 Clip tubo singolo con spina, 18 mm OD
Clip fissatubo singolo con inserto, fissaggio a percussione, 20 mm
RING FRF /1 Clip tubo singolo con spina, 22 mm OD
Clip fissatubo singolo con inserto, fissaggio a percussione, 25 mm
RING FRF /1 Clip tubo singolo con spina, 28 mm OD