All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

Staffa angolare con fori 2-2
Staffe angolari per creare strutture e telai con profili strut.

PW2-ti/T asta a C Purlin Clip
Metodo semplice e intuitivo per fissare una barra filettata a una putrella a C strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PW2-TI/T Clip da barra a putrella metallica a C, M10 Foro, Filettato
PW2-TI/T Clip da barra a putrella metallica a C, M6 Foro, Filettato
PW2-TI/T Clip da barra a putrella metallica a C, M8 Foro, Filettato

Accoppiatore canale C, tipo E3
Progettato per l'uso con profili a C, utilizzare connettori per la giunzione dei profilati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di giunzione profilo C, tipo E3

Staffa angolare a 90° con angolo a 2-2 fori
Staffe angolari per creare strutture e telai con profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa angolare a 90° 4 fori, 105 mm x 90 mm


Vite a occhiello per fissaggio calcestruzzo
Accessorio di ancoraggio su calcestruzzo per il collegamento alla struttura del sistema di sospensione a filo CADDY Speed Link.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Golfare con vite di fissaggio per calcestruzzo, 6,5 mm Foro, H6 Vite

Wire Basket Tray Cutting Tool
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket trays.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Cutting Tool

Staffa angolare a 90° con angolo di 2-2 fori in linea
Staffe angolari per creare strutture e telai con profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa angolare in linea a 90° 4 fori, 100 mm x 136 mm

Vite ad occhiello per fissaggio in legno
Accessorio di aggancio per il collegamento alla struttura in legno del sistema di sospensione a cavo CADDY Speed Link.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Vite ad occhiello da legno, M6, lunghezza della vite 32mm

Morsetto universale USC per tubo/tubo protettivo
Morsetti universali per il fissaggio di tubi su profilati strut .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 17,9–20 mm OD
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 20,5–21,4 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 21,5–22,2 mm OD
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 23,4–25,4 mm OD
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 25,4–26,9 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 27,9–28,9 mm OD
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 29,5–32 mm OD
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 32,8–33,4 mm OD, 1" tubo
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, HD, 32,8–33,4 mm OD, 1" tubo
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 33,7–38,1 mm OD, 25 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 38,4–40,6 mm OD
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 41,3–42,4 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 43–45 mm OD
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 47,6–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, HD, 47,6–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 50,3–53,7 mm OD
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 59,5–62,2 mm OD, 2" tubo, 50 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 62,3–64,5 mm OD
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 69,9–73 mm OD, 2 1/2" tubo
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 75,3–76,2 mm OD, 65 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, HD, 75,3–76,2 mm OD, 65 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 84–88,9 mm OD, 3" tubo, 80 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 98,4–102,6 mm OD, 3 1/2" tubo, 90 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 111,1–115,3 mm OD, 4" tubo, 100 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 139,7–146,1 mm OD, 5" tubo, 125 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 155,6–162 mm OD
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 165,1–171,5 mm OD, 6" tubo, 150 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 215,9–219,1 mm OD, 8" tubo, 200 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, HD, 273–280 mm OD, 10" tubo, 250 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, HD, 20,5–21,4 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, HD, 25,4–26,9 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, HD, 41,3–42,4 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, HD, 59,5–62,2 mm OD, 2" tubo, 50 DN
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, HD, 84–88,9 mm OD, 3" tubo, 80 DN

Fascetta per cavi autotagliante nVent CADDY
Prova l'innovativa fascetta autotagliante nVent CADDY. È sufficiente bloccarla e ruotarla per un fissaggio che non richiede utensili aggiuntivi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Fascetta autotagliante, resistenza traz. 22,67 kg, 279,4 mm, conf. 100 nero
Fascetta autotagliante, resistenza traz. 22,67 kg, 355,6 mm, conf. 100 nero
Fascetta autotagliante, resistenza traz. 22,67 kg, 355,6 mm, conf. 100 naturale
Fascetta autotagliante, resistenza traz. 22,67 kg, 203,2 mm, conf. 100 nero
Fascetta autotagliante, resistenza traz. 22,67 kg, 203,2 mm, conf. 100 naturale