All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

Alzata esterna scala cavi Speedway, 90°
Fornisce montanti esterni a 90° ingegnerizzati e facili da usare con staffa di giunzione Speedlok integrata per sistemi di canalina per cavi Speedway.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Curva a scendere 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 150 mm
Curva a scendere 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 300 mm
Curva a scendere 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 450 mm
Curva a scendere 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 600 mm
Curva a scendere 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 750 mm
Curva a scendere 90° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 900 mm

Supporto centrale vassoio cestello a filo PEMSA
Supporto efficace della passerella a filo da una singola barra filettata.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto centrale per passerella a filo PEMSA, foro M8–M10
Supporto centrale per passerella a filo PEMSA, nero, foro M8–M10
Supporto centrale per passerella a filo PEMSA, foro M6

Morsetto per traversa per impieghi pesanti
Morsetti per fissare profilati strut su putrelle metalliche .

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Rondella piatta, Acciaio, EG, 6,4 mm Foro
Rondella piatta, S304, 6,4 mm Foro
Rondella piatta, Acciaio, EG, 8,4 mm Foro
Rondella piatta, S304, 8,4 mm Foro
Rondella piatta, Acciaio, EG, 10,5 mm Foro
Rondella piatta, Acciaio, HD, 10,5 mm Foro
Rondella piatta, S304, 10,5 mm Foro
Rondella piatta, Acciaio, EG, 13 mm Foro

38 gancio per asta per bussole a occhiello in acciaio sfalsato
Aggancio filettato per trave per dispositivo di fissaggio regolabile montato a pareti, travi e travetti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
38 Staffa barra orbitale in acciaio offset, M10 Barra

Clip torsionale 4G24H con foro liscio a 90°
Veloce, ruota per installare la clip per ottenere un punto di montaggio con per cavi e catenelle su controsoffitti acustici con griglia a T.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
4G24H Clip a torsione con foro normale a 90°, CADDY ARMOUR, Grigio, 5,8 mm Foro, 1,5 mm Max Flangia, 24 mm Telaio
Clip tors. con 90° 5,8 mm foro liscio, bia., putr. 1.5 mm max, 24 mm grigl. a T
4G24H Clip a torsione con foro normale a 90°, Finitura verniciata, Bianco, 5,8 mm Foro, 1,5 mm Max Flangia, 24 mm Telaio

Dado ECN per canale C E0/E0L/E1
Ferramenta per il fissaggio di profili strut e altri profilati.

Staffa a parete orizzontale canale C.
Progettato per l'uso con i profili a C, utilizzare la staffa a parete orizzontale per i percorsi orizzontali vicino al muro.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa a parete orizzontale profilo C, E0L, E0, E1, E2, E3 profilo

Piastra a T piatta a quattro fori
Staffe piatte per creare telai e strutture con profili strut.

Base montante a 45° per montante tipo AA
Piastra base per il fissaggio di profilati a parete o pavimento.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Base per colonna a 45° per profilo strut tipo AA, HD, 150 mm x 100 mm

Piastra base a due fori PBF per tubo filettato
Piastra di sospensione per il fissaggio del tubo filettato direttamente alle superfici dell'edificio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PBF Piastra base a due fori per tubo filettato, 1/2" Gewinde, 120 mm
PBF Piastra base a due fori per tubo filettato, 1/2" Gewinde, 80 mm

Vite VDF TORX legno-metallo con testa TORX®
Vite per l'utilizzo in un ampia gamma di situazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
VDF TORX Vite legno/metallo con testa TORX, Acciaio, EG, M10 Vite, 50 mm
VDF TORX Vite legno/metallo con testa TORX, Acciaio, EG, M10 Vite, 60 mm
VDF TORX Vite legno/metallo con testa TORX, Acciaio, EG, M10 Vite, 80 mm
Vite VDF TORX legno/metallo con testa TORX, acciaio, EG, vite M10, 100 mm
Vite VDF TORX legno/metallo con testa TORX, S304, vite M10, 100 mm
VDF TORX Vite legno/metallo con testa TORX, Acciaio, EG, M10 Vite, 120 mm
VDF TORX Vite legno/metallo con testa TORX, Acciaio, EG, M10 Vite, 150 mm
VDF TORX Vite legno/metallo con testa TORX, Acciaio, EG, M12 Vite, 120 mm
VDF TORX Vite legno/metallo con testa TORX, Acciaio, EG, M8 Vite, 50 mm
Vite VDF TORX legno/metallo con testa TORX, S304, vite M8, 50 mm
VDF TORX Vite legno/metallo con testa TORX, Acciaio, EG, M8 Vite, 60 mm
VDF TORX Vite legno/metallo con testa TORX, Acciaio, EG, M8 Vite, 70 mm
Vite VDF TORX da legno a metallo con testa TORX, acciaio, ZF, vite M8, 80 mm
Vite VDF TORX legno/metallo con testa TORX, S304, vite M8, 80 mm
Vite VDF TORX legno/metallo con testa TORX, acciaio, EG, vite M8, 100 mm
Vite VDF TORX da legno a metallo con testa TORX, acciaio, ZF, vite M8, 120 mm
VDF TORX Vite legno/metallo con testa TORX, Acciaio, EG, M8 Vite, 150 mm
VDF TORX Vite legno/metallo con testa TORX, Acciaio, EG, M8 Vite, 200 mm