Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Italy / Italia | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

All Products

All Products
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Dettagli

Prodotti | 538 risultati (2412 items)

PH4536.jpg image

Fascetta fermacavo con clip a flangia

Efficace sistema di supporto e fissaggio del cavo agli elementi della trave in acciaio strutturale. Facile da installare, martellare e avvolgere la clip per installare ordinatamente cavi sopra la trave in acciaio strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cinghia di ritenzione cavo con clip per flangia, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flangia
Cinghia di ritenzione cavo con clip per flangia, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flangia
Fissaggio con aletta di ritenzione per cavo con clip per putrella da 3-8 mm
Fissaggio con aletta di ritenzione per cavo con clip per putrella da 8-14 mm
Cinghia di ritenzione cavo con clip per flangia, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flangia
Fissaggio con aletta di ritenzione per cavo con clip per putrella da 14-20 mm
PH2953.jpg image

nVent CADDY Superklip

Collare per tubi in plastica con chiusura a scatto da utilizzare con tubi e cavi / conduit in metallo / rame / plastica non isolati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Superklip, 11,8–14,3 mm OD, 3/8" tubo di rame
Superklip in plastica 14,3-16,8 mm, tubazione in rame 1/2"
nVent CADDY Superklip, 16,8–19,5 mm OD, 3/8" tubo, 5/8" tubo di rame
Superklip in plastica 19,5–21,8 mm, tubazione in rame 1/2"
nVent CADDY Superklip, 21,8–24,8 mm OD, 3/4" tubo di rame
nVent CADDY Superklip, 24,8–27,8 mm OD, 3/4" tubo
nVent CADDY Superklip, 27,8–31,2 mm OD, 1" tubo di rame
nVent CADDY Superklip, 31,2–35,5 mm OD, 1" tubo, 1 1/4" tubo di rame
nVent CADDY Superklip, 35,5–39,5 mm OD, 1 1/4" tubo di rame
nVent CADDY Superklip, 39,5–43,5 mm OD, 1 1/4" tubo, 1 1/2" tubo di rame
nVent CADDY Superklip, 50,5–55,5 mm OD, 2" tubo di rame
nVent CADDY Superklip, 7,8–9,5 mm OD, 1/4" tubo di rame
nVent CADDY Superklip, 9,5–11,8 mm OD, 1/4" tubo di rame
PH5364.jpg image

Braccio a sbalzo con canale e rinforzo E4

Braccio a sbalzo con montaggio a parete per il supporto di passerelle portacavi, tubazioni o conduit.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Braccio a sbalzo con profilato E4 e saetta di rinforzo, 550 mm
PH5582.jpg image

Canale C tipo E3 perforato

Profili a C per creare telai e strutture, disponibile in una varietà di configurazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Profilo C tipo E3, forato, 2.000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm
Profilo C tipo E3, forato, 3.000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm
PH36121.jpg image

Bullone a T KP per canale C E4

Ferramenta per il fissaggio di profili strut e altri profilati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
KP Bullone a T per profilo a C E4, M8 Vite, 40 mm Vite
KP Bullone a T per profilo a C E4, M10 Vite, 35 mm Vite
PH5838.jpg image

Braccio a sbalzo tipo CC, a taglio

Profilato strut con piastra di montaggio a parete.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Braccio a sbalzo per profilo strut tipo CC, asolato, HD, 300 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Braccio a sbalzo per profilo strut tipo CC, asolato, HD, 450 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Braccio a sbalzo per profilo strut tipo CC, asolato, HD, 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
PH2447.jpg image

Staffa angolare corta con spigolo a 1-2 fori

Staffe angolari per creare strutture e telai con profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa angolare ang. corto a 3 fori, acciaio, ZC, 103 mm x 42 mm, vite M10
Staffa angolare corta 1-2 fori, acciaio, HD, 103 mm x 42 mm
PH22365.jpg image

Clip a scatto per cavo LF5

Metodo semplice per fissare con martello un cavo a una putrella in acciaio strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
LF5 Snap clip per cavo, 6–12 mm Flangia
PH2342.jpg image

Connettore angolare a nove fori, 3 vie

Staffe angolari per creare strutture e telai con profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Connettore angolare nove fori, 3 vie, HD, 87 mm x 134 mm x 100 mm
PH3527.jpg image

Punzonatrice trapezoidale TDHP

Punzonatrice trapezoidale TDHP.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Punzone per lamiera grecata trapezoidale
PH6017.jpg image

Clip Purlin serie VF C.

Metodo sicuro per bloccare un cavo in acciaio e una catena su una putrella metallica a C strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Serie VF C clip per putrella, 1,5–6 mm Flangia, 7,1 mm Foro
PH3564.jpg image

Fascetta stringitubo per impieghi pesanti

Collare a due viti per installazioni industriali e punti fissi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 20,5–22 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 26,5–28 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 355–363 mm OD, 14" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 33–35 mm OD, 1" tubo, 25 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 40–43 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 48–49 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 57–60,3 mm OD, 2" tubo, 50 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 75–77 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 88–90 mm OD, 3" tubo, 80 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 110–115 mm OD, 4" tubo, 100 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 139–141 mm OD, 5" tubo, 125 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 165–170 mm OD, 6" tubo, 150 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 216–222 mm OD, 8" tubo, 200 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 267–276 mm OD, 10" tubo, 250 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 321–327 mm OD, 12" tubo, 300 DN
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 403–410 mm OD, 16" tubo, 400 DN