All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

Gancio per piattaforma trapezoidale TBHKM con dado fisso
Attacco per lamiere grecate a sospensione trapezoidale punzonato con dado, da utilizzare con barra filettata.

Staffa angolare con fori 1-2
Staffe angolari per creare strutture e telai con profili strut.

Contrassegnare la staffa di supporto con fori asolati
Staffe per il fissaggio e il supporto di segnaletica.

Braccio oscillante laterale a presa rapida
Rinforzo sismico laterale per tubo singolo che elimina i movimenti tra struttura e tubo di rinforzo durante l'installazione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Rinforzo laterale Quick Grip, 2 1/2" tubo, 65 DN
Rinforzo laterale Quick Grip, 3" tubo, 80 DN
Rinforzo laterale Quick Grip rigido per tubo/conduit 4", DN100, zincato a freddo
Rinforzo laterale Quick Grip rigido per tubo/conduit 6", DN150, zincato a freddo
Rinforzo laterale Quick Grip, 8" tubo, 200 DN

Clip a scatto per cavo LF2/LF3
Metodo semplice e intuitivo per fissare cavi multipli a una trave metallica strutturale.

Morsetto da tubo protettivo a fascio BC-M.
Morsetto per trave reversibile con clip per conduit standard con chiusura a scatto, per l'uso con spessori di flangia standard.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
BC-M Conduit a morsetto, 23.4–35 mm OD, 16 mm Max Flangia
BC-M Conduit a morsetto, 35–42 mm OD, 16 mm Max Flangia
BC-M Conduit a morsetto, 42–50 mm OD, 16 mm Max Flangia
BC-M Conduit a morsetto, 50–60 mm OD, 16 mm Max Flangia
BC-M Conduit a morsetto, 14–18 mm OD, 16 mm Max Flangia
Morsetto per clip di fiss. cond. a trave in acciaio, 18–30 mm, putr. 16 mm max

Vassoio per cestelli in filo PEMSA spray allo zinco
Zinc spray paint for the protection of the cuts of basket tray rods in electrical installations.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray, Black

Wire Basket Tray Splice Kit
The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability when connecting straight sections of cable tray.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Splice Kit, Black Zinc, Electrogalvanized

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Polymer Insert, 150 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 200 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 300 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 450 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 600 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X203 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X406 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X609 mm, Wide, Black

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Tubo filettato internamente, 1/2" Gewinde, 1.150 mm

Clip di supporto indipendente
Easy to install method of independent support of fixtures in accoustical ceiling applications.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip di sostegno indipendente, 24 mm Telaio, 16 mm Vite

Collegamento velocità nVent CADDY SLK con gancio
Soluzione aerea di supporto versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie travi metalliche strutturali, travi reticolari e vari fissaggi CADDY.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit supp. cavo 1,5mm con term. ancorag. supp. senza utens. - 1m lung. - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 1,5 mm Cavo, 10 m Lunghezza
Kit supp. cavo 1,5mm con term. ancorag. supp. senza utens. - 2m lung. - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 1,5 mm Cavo, 2 m Lunghezza
Kit supp. cavo 1,5mm con term. ancorag. supp. senza utens. - 3m lung. - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 1,5 mm Cavo, 3 m Lunghezza
Kit supp. cavo 1,5mm con term. ancorag. supp. senza utens. - 5m lung. - 19,5kg
Kit supp. cavo 2mm con term. ancorag. supp. senza utens. - 1m lung. - 44kg
Kit supp. cavo 2mm con term. ancorag. supp. senza utens. - 10m lung. - 44kg
Kit supp. cavo 2mm con term. ancorag. supp. senza utens. - 2m lung. - 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 2 mm Cavo, 2 m Lunghezza
Kit supp. cavo 2mm con term. ancorag. supp. senza utens. - 3m lung. - 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 2 mm Cavo, 3 m Lunghezza
Kit supp. cavo 2mm con term. ancorag. supp. senza utens. - 5m lung. - 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 3 mm Cavo, 1 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 3 mm Cavo, 10 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 3 mm Cavo, 2 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 3 mm Cavo, 3 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 3 mm Cavo, 3 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 3 mm Cavo, 5 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 3 mm Cavo, 5 m Lunghezza