All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)


Base montante per montante tipo A.
Piastra base per il fissaggio di profilati a parete o pavimento.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Base colonna prof. strut tipo A, zinc. a caldo, 150 mm x 150mm x 100mm x 32 mm

Morsetto per trave con montante interno con bullone
Morsetti per fissare profilati strut su putrelle metalliche .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto profilo strut interno con bullone, Acciaio, HD, EG, M10 Vite

Connettore ad angolo doppio a otto fori, 3 vie
Staffe angolari per creare strutture e telai con profili strut.

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PW2 Clip per putrella metallica serie C, 6,8 mm Foro

Morsetto per tubi per impieghi pesanti secondo DIN 3567
Collare a due viti per installazioni industriali e punti fissi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 21,3mm dia, 1/2" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 21,3mm dia, 1/2" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 26,9mm dia, 3/4" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 26,9mm dia, 3/4" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 33,7mm dia, 1" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 33,7mm dia, 1" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 42,4mm dia, 1 1/4" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio,42,4mm dia, 1 1/4" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 48,3mm dia, 1 1/2" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio,48,3mm dia, 1 1/2" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 60,3mm dia, 2" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 60,3mm dia, 2" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 76,1mm dia, 2 1/2" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio,76,1mm dia, 2 1/2" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 88,9mm dia, 3" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 88,9mm dia, 3" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 102mm dia, 3 1/2" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 102mm dia, 3 1/2" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 114,3mm dia, 4" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 114,3mm dia, 4" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 139,7mm dia, 5" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 139,7mm dia, 5" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 168,3mm dia, 6" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 168,3mm dia, 6" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 219,1mm dia, 8" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 219,1mm dia, 8" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 273mm dia, 10" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 273mm dia, 10" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 323,9mm dia, 12" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 323,9mm dia, 12" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 355,6mm dia, 14" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 355,6mm dia, 14" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 406,4mm dia, 16" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 406,4mm dia, 16" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 457mm dia, 18" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 457mm dia, 18" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 508mm dia, 20" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 508mm dia, 20" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 610mm dia, 24" tubo
Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 610mm dia, 24" tubo

Clip di sicurezza universale, a taglio
Rinforzi antisismici che collegano il braccio di rinforzo a (fune metallica) a strutture, barre filettate su trapezio o attrezzature. La versione con fessura è ideale per il fissaggio a barre filettate esistenti.

Dado del montante senza molla
Ferramenta per il fissaggio di profili strut e altri profilati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Dado profilo strut senza molla, acciaio, zincato a freddo, barra filet. M10, 8mm
Dado profilo strut senza molla, acciaio, zincato a caldo, barra filet. M10, 8mm
Dado profilo strut senza molla, acciaio, inossidabile, barra filet. M10, 8mm
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, EG, M12 Barra, 8 mm
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, HD, M12 Barra, 8 mm
Dado profilo strut senza molla, S316, M12 Barra, 8 mm
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, EG, M16 Barra, 11,7 mm
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, HD, M16 Barra, 11,7 mm
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, EG, M6 Barra, 6 mm
Dado profilo strut senza molla, acciaio, zincato a caldo, barra filet. M6, 6mm
Dado profilo strut senza molla, acciaio inossidabile, barra filettata. M6, 6mm
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, EG, M8 Barra, 6 mm
Dado profilo strut senza molla, acciaio, zincato a caldo, barra filet. M8, 6mm
Dado profilo strut senza molla, acciaio inossidabile, barra filet. M8, 6mm

Fissaggio condotto rotondo EQVS con riduttore acustico, a V.
Gancio di condotto per fissaggio con riduttore acustico EPDM, da utilizzare con tubazioni di ventilazione rotonde.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
EQVS Fissaggio condotto aria rotondo con silenziatore, a forma di V

Cinghia perforata SBP-C con bordo dritto, rivestita in plastica
Cinghia perforata per installazioni rapide e semplici per condizionamento dell’aria.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
SBP-C Cinghia perforata con bordo dritto, rivestimento in plastica, 19 mm x 3 mm, 6,5 mm Foro

nVent CADDY Speed Link LD con gancio
Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1.5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.

Punzone a vite in metallo MSP20 per passacavo a scatto
Esegue fori di dimensioni standard in montanti metallici per cartongesso. Per l'utilizzo con le guarnizioni di tenuta a scatto, si inserisce facilmente nel foro perforato. I componenti in acciaio temprato mantengono l'utensile affilato più a lungo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
MSP20 Perno in metallo per anello di guarnizione a scatto