Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Italy / Italia | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

All Products

All Products
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Dettagli

Prodotti | 538 risultati (2412 items)

PH40796.jpg image

Staffa di fissaggio

Staffa di fissaggio sicura con caratteristiche che migliorano il profilo speciale del sistema di canalina per cavi Speedway
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di bloccaggio
PH41146.jpg image

Mini staffa universale per vassoio con cestello a filo PEMSA

Supporti versatili della passerella a filo per un montaggio a parete rapido e sicuro o per installazioni accessorie di scatole elettriche.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa mini universale per passerella a filo PEMSA, PZ
Staffa mini universale per passerella a filo PEMSA, nero zincato
PH41154.jpg image

Attacco rapido vassoio cestello a filo PEMSA

Staffa di connessione versatile per passerella a filo PEMSA con tecnologia a collegamento rapido per giunzioni rapide e sicure di sezioni rettilinee.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, nero, diam. 4–4,5 mm
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, diam. 4–4,5 mm
PH22325.jpg image

Cavo doppio a morsetto flangia

Efficace sistema di supporto e fissaggio del cavo agli elementi della trave in acciaio strutturale. Facile da installare, martellare e avvolgere la clip per installare ordinatamente cavi sopra la trave in acciaio strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo doppio a clip per flangia, 3–8 mm Flangia, 10,9–13 mm OD
Cavo doppio a clip per flangia, 3–8 mm Flangia, 12,4–16 mm OD
PH3095.jpg image

Canale montante tipo C, a taglio

Profilo strut per creare sospensioni a trapezio, strutture di supporto e rinforzo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Profilo strut tipo C, asolato, acciaio, prezincato, 2 m x 21 mm x 41 mm x 1.5 mm
Profilo strut tipo C, asolato, acciaio, prezincato, 3 m x 21 mm x 41 mm x 1.5 mm
Profilo strut tipo C, asolato, Acciaio, PG, 6.000 mm x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Profilo strut tipo C, asolato, acciaio, prezincato, 2 m x 21 mm x 41 mm x 2 mm
Profilo strut tipo C, asolato, acciaio, prezincato, 3 m x 21 mm x 41 mm x 2 mm
Profilo strut C, asolato, acciaio, zinc. a caldo, 300mm x 21mm x 41mm x 2,5mm
Profilo strut C, asolato, acciaio, zinc. a caldo, 400mm x 21mm x 41mm x 2,5mm
Profilo strut C, asolato, acciaio, zinc. a caldo, 600mm x 21mm x 41mm x 2,5mm
Profilo strut C, asolato, acciaio, zinc. a caldo, 800mm x 21mm x 41mm x 2,5mm
Profilo strut tipo C, asolato, acciaio, prezincato, 2 m x 21 mm x 41 mm x 2.5 mm
Profilo strut tipo C, asolato, acciaio, zinc. a caldo, 3m x 21mm x 41mm x 2.5 mm
Profilo strut tipo C, asolato, acciaio, prezincato, 3 m x 21 mm x 41 mm x 2.5 mm
Profilo strut tipo C, asolato, acciaio, zinc. a caldo, 6m x 21mm x 41mm x 2.5 mm
Profilo strut tipo C, asolato, acciaio, prezincato, 6 m x 21 mm x 41 mm x 2.5 mm
Profilo strut tipo C, asolato, acciaio, inossidabile, 6m x 21mm x 41mm x 2.5 mm
Profilo strut C, asolato, acciaio, zinc. a caldo, 1000mm x 21mm x 41mm x 2,5mm
PH5480.jpg image

Dado esagonale

Componenti per un ampia varietà di usi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Dado esagonale, Acciaio, EG, M10 Barra
Dado esagonale, Acciaio, HD, M10 Barra
Dado esagonale, S304, M10 Barra
Dado esagonale, Acciaio, EG, M12 Barra
Dado esagonale, Acciaio, HD, M12 Barra
Dado esagonale, S304, M12 Barra
Dado esagonale, Acciaio, EG, M16 Barra
Dado esagonale, Acciaio, EG, M6 Barra
Dado esagonale, acciaio, zincato a freddo, per barra filettata M8
Dado esagonale, S304, M8 Barra
PH31780.jpg image

Cavo C-ES a morsetto a flangia verticale

Efficace supporto e fissaggio per cavi multipli su trave in acciaio strutturale e ad elementi tondi. Facile da installare, l'hardware è integrato per eliminare i problemi legati alla perdita di parti sciolte.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
C-ES Morsetto da cavo a flangia verticale, 6–12 mm OD
C-ES Morsetto da cavo a flangia verticale, 12–16 mm OD
PH22342.jpg image

Tubo protettivo perno H a clip flangia

Metodo semplice e intuitivo per fissare un conduit a una trave metallica strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
H-PIN Clip da conduit a flangia, 22–30 mm OD, 2–3 mm Flangia
H-PIN Clip da conduit a flangia, 18–22 mm OD, 3–8 mm Flangia
Clip di fiss. conduit a putrella metal., H-PIN 18–22 mm DE, putrella 8–14 mm
PH5363.jpg image

Braccio a sbalzo con canale E4

Profilato strut con piastra di montaggio a parete.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Braccio a sbalzo con profilato E4, 200 mm
Braccio a sbalzo con profilato E4, 300 mm
Braccio a sbalzo con profilato E4, 350 mm
Braccio a sbalzo con profilato E4, 450 mm
Braccio a sbalzo con profilato E4, 550 mm
Braccio a sbalzo con profilato E4, 650 mm
Braccio a sbalzo con profilato E4, 800 mm
PH5658.jpg image

Canale C tipo E2L, perforato

Profili a C per creare telai e strutture, disponibile in una varietà di configurazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Profilo a C tipo E2L, forato, 34 mm x 15,5 mm x 1,5 mm
PH2541.jpg image

Dispositivo di bloccaggio LD collegamento velocità nVent CADDY

I dispositivi di bloccaggio in acciaio inossidabile, facili da usare, sono disponibili sfusi consentendo agli installatori di personalizzare i sistemi nVent CADDY Speed Link per qualsiasi progetto.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto in acciaio inox per cavo in acciaio inox da 1,5 mm
PH5392.jpg image

Braccio a sbalzo tipo C, a taglio

Profilato strut con piastra di montaggio a parete, tipo C.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Mens. a sbalzo prof. strut tipo C, asolata, acc., ZF, 2,5mmx150mmx41mmx21mm
Mens. a sbalzo prof. strut tipo C, asolata, acc., ZC, 2,5mmx150mmx41mmx21mm
Mens. a sbalzo prof. strut tipo C, asolata, acc., ZF, 2,5mmx300mmx41mmx21mm
Mens. a sbalzo prof. strut tipo C, asolata, acc., ZC, 2,5mmx300mmx41mmx21mm
Mens. a sbalzo prof. strut tipo C, asolata, acc., ZF, 2,5mmx450mmx41mmx21mm
Mens. a sbalzo prof. strut tipo C, asolata, acc., ZC, 2,5mmx450mmx41mmx21mm