Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Italy / Italia | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

All Products

All Products
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Dettagli

Prodotti | 538 risultati (2412 items)

PH4575.jpg image

Da vassoio per cavi a clip per asta

Supporto a sbalzo facile da installare e senza attrezzi per installazioni di passerella portacavi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip passerella portacavi a barra, M4, M6, M8, M10, M12 Barra
PH5974.jpg image

Clip a flangia a martello, montaggio laterale

Facile da installare, montaggio a martello, progettato per supportare varie applicazioni di sospensioni a cavo, catenella o CADDY Speed Link su elementi di travi in acciaio strutturale.Il punto di attacco laterale offre flessibilità e accessibilità per l'installatore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip putr. fiss. mart., mont. lat., acc. arm. nVent CADDY Armour. putr. 2-3 mm
Clip per flangia da fissare a martello, montaggio laterale, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flangia
Clip putr. fiss. mart., mont. lat., acc. arm. nVent CADDY Armour. putr. 3-8 mm
Clip per flangia da fissare a martello, montaggio laterale, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 3–8 mm Flangia
Clip putr. fiss. mart., mont. lat., S301, putrella 3-8 mm
Clip putr. fiss. mart., mont. lat., acc. arm., putr. 3-8 mm, conf. 25
Clip putr. fiss. mart., mont. lat., acc. arm. nVent CADDY Armour. putr. 8-14 mm
Clip per flangia da fissare a martello, montaggio laterale, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flangia
Clip putr. fiss. mart., mont. lat., S301, putrella 8-14 mm
Clip putr. fiss. mart., mont. lat., acc. arm., putr. 8-14 mm, conf. 25
Clip putr. fiss. mart., mont. lat., acc. arm. putr. 14-20 mm
Clip per flangia da fissare a martello, montaggio laterale, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flangia
Clip putr. fiss. mart., mont. lat., S301, putr. 14-20 mm
Clip per flangia da fissare a martello, montaggio laterale, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flangia
PH5328.jpg image

Fascetta stringitubo a due fori 2HPS

Bandella metallica singola a un foro da utilizzare con tubi non isolati, che fornisce un supporto di fissaggio per carichi leggeri.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
2HPS Cinghia tubo a due fori, 3/8" tubo, 10 DN, 17,2 mm OD
2HPS Cinghia tubo a due fori, 1/2" tubo, 15 DN, 21,3 mm OD
2HPS Cinghia tubo a due fori, 3/4" tubo, 20 DN, 26,9 mm OD
2HPS Cinghia tubo a due fori, 1" tubo, 25 DN, 33,7 mm OD
2HPS Cinghia tubo a due fori, 1 1/4" tubo, 32 DN, 42,4 mm OD
2HPS Cinghia tubo a due fori, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48,3 mm OD
2HPS Cinghia tubo a due fori, 2" tubo, 50 DN, 60,3 mm OD
PH2416.jpg image

Cinghia di bloccaggio a due fori 35RS

Cinghia di ritenzione con doppio foro regolata per ospitare molteplici lunghezze e 2 dimensioni della barra filettata.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
35RS Cinghia di ritenzione a due fori, 350 mm
PH22324.jpg image

Cavo al morsetto della flangia

Efficace sistema di supporto e fissaggio del cavo agli elementi della trave in acciaio strutturale. Facile da installare, martellare e avvolgere la clip per installare ordinatamente cavi sopra la trave in acciaio strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo a clip per flangia, 3–8 mm Flangia, 10,9–13 mm OD
Cavo a clip per flangia, 3–8 mm Flangia, 12,4–16 mm OD
PH19612.jpg image

Clip torsionale 4G16H con foro liscio a 90°

Veloce, ruota per installare la clip per ottenere un punto di montaggio con per cavi e catenelle su controsoffitti acustici con griglia a T.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip a tors. con foro liscio 90° 6,4 mm, putrella 1.5 mm Max, griglia a T 24 mm
Clip tors. foro liscio 90° 6,4mm, bianco, putrella max 1,5mm, grigl. a T 24mm
PH5362.jpg image

Braccio a sbalzo con canale E3

Profilato strut con piastra di montaggio a parete.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Braccio a sbalzo con profilato E3, 250 mm
Braccio a sbalzo con profilato E3, 500 mm
Braccio a sbalzo con profilato E3, 750 mm
C-Channel 2-2 Slot Angle Bracket

Staffa angolare canale C 2-2

Progettato per l'uso con profili a C, utilizzare le staffe angolari per creare telai e strutture.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa angolare profilo C 4 fori, E0, E0L, E1 profilo
Staffa angolare 2-2 con profilo a C, profilo E2, E2L, E3, E4
PH2323.jpg image

Staffa angolare piatta a tre fori

Staffe piatte per creare telai e strutture con profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa angolare piatta a tre fori, Acciaio, HD, 85 mm x 85 mm, M10 Vite
Staffa angolare piatta a tre fori, Acciaio, HD, 85 mm x 85 mm
Staffa angolare piatta a tre fori, S316, 85 mm x 85 mm
PH5427.jpg image

Morsetto della traversa laterale esterna

Morsetti per fissare profilati strut su putrelle metalliche .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto per profilo strut laterale esterno, Acciaio, HD
PH3917.jpg image

Staffa a U per montante tipo C.

Staffe sagomate sfalsate per giunzioni sovrapposte di profili strut .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa a U per profilo strut Tipo C, HD
PH3577.jpg image

Presa a occhiello ES

Utilizzare viti ad occhiello per fissare cavi e fascette.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
ES Presa a occhio, Acciaio, EG, M10 Barra
ES Presa a occhio, Acciaio, EG, M6 Barra
ES Presa a occhio, Acciaio, EG, M8 Barra