All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

Asta filettata per piano trapezoidale EER-ti/T.
Clip di sospensione per lamiera grecata trapezoidale da punzonare, con impronta filettata, da utilizzare con barra filettata.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Bullone a U
Bullone a U con filettatura su entrambe le estremità, per il fissaggio diretto a profili strut o ad altri elementi strutturali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Bullone a U, Acciaio, EG, 49 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN, M8 Barra
Bullone a U, Acciaio, EG, 90 mm OD, 3" tubo, 80 DN, M10 Barra
Bullone a U, Acciaio, EG, 160 mm OD, 5 1/2" tubo, M8 Barra
Bullone a U, S316, 160 mm OD, 5 1/2" tubo, M8 Barra
Bullone a U, S316, 219 mm OD, 8" tubo, 200 DN, M10 Barra
Bullone a U, Acciaio, EG, 219 mm OD, 8" tubo, 200 DN, M16 Barra
Bullone a U, Acciaio, EG, 273 mm OD, 10" tubo, 250 DN, M16 Barra
Bullone a U, Acciaio, EG, 323 mm OD, 12" tubo, 300 DN, M10 Barra


Morsetto per tubi per impieghi pesanti PX con filettatura esterna
Collare a 2 viti con dado combinato filettato esternamente e isolamento in gomma EPDM, per l'uso con tubazioni metalliche non isolate per impieghi gravosi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 10–13 mm OD
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 14–18 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 14–18 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 19–22 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 19–22 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 23–28 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 23–28 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 29–34 mm OD, 1" tubo, 25 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 29–34 mm OD, 1" tubo, 25 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 41–45 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 41–45 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 46–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 46–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 56–61 mm OD, 2" tubo, 50 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 56–61 mm OD, 2" tubo, 50 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 75–81 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 75–81 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 88–93 mm OD, 3" tubo, 80 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 88–93 mm OD, 3" tubo, 80 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 94–99 mm OD
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 100–105 mm OD, 3 1/2" tubo
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 106–111 mm OD
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 112–118 mm OD, 4" tubo, 100 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 112–118 mm OD, 4" tubo, 100 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 119–125 mm OD
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 139–145 mm OD, 5" tubo, 125 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 139–145 mm OD, 5" tubo, 125 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 146–151 mm OD
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 158–164 mm OD
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 165–170 mm OD, 6" tubo, 150 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 165–170 mm OD, 6" tubo, 150 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 188–194 mm OD
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, Acciaio, EPDM-SBR, EG, 215–220 mm OD, 8" tubo, 200 DN
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 215–220 mm OD, 8" tubo, 200 DN

Fissaggio condotto quadrato EQZS con riduttore acustico, a forma di Z
Supporto condotti ventilazione con isolamento in gomma EPDM, da utilizzare con canale metallico quadro e rettangolare.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
EQZS Fissaggio condotto aria rotondo con silenziatore, a forma di Z

Kit bulloneria telaio H a piramide nVent CADDY
Include due staffe a L, sei bulloni e sei dadi per strut per la costruzione di un telaio ad H personalizzato, aggiungendo le barre di lunghezza appropriata di profilo strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit ferramenta per telaio a H nVent CADDY Pyramid

Morsetto per travi con bullone, forma finestra
Morsetti per fissare profilati strut su putrelle metalliche .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto per profilo strut con bullone, tipo passante, HD, A Strut

Staffa di supporto segnaletica per asta rotonda, due fori
Staffe per il fissaggio e il supporto di segnaletica.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa supporto targhette per palo rotondo, due fori, M8 Foro, Filettato

Collegamento della struttura di vincolo della linea di diramazione a legno/calcestruzzo
Fissa il riduttore della barra filettata alla struttura in legno o calcestruzzo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Rinforzo per diramazioni - Connessione per legno/acciaio, M10, M12 Barra

Attrezzo di tensionamento cinghia
Utensile per fissare facilmente la bandella metallica del sistema di fissaggio segnaletica Fixoband.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Tensore per cinghia

Gancio KN
La soluzione perfetta per sospensioni di corpi illuminanti in una varietà di ambienti diversi.