All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

H-MSM tubo protettivo/morsetto da tubo a flangia, montaggio laterale
Metodo semplice e intuitivo per fissare un conduit a una trave metallica strutturale con un fissaggio rapido a scatto.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, S301, 22–30 mm OD, 3–8 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, S301, 22–30 mm OD, 8–14 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 23,4–35 mm OD, 3–8 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 23,4–35 mm OD, 8–14 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 23,4–35 mm OD, 14–20 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 35–42 mm OD, 3–8 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 35–42 mm OD, 8–14 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 35–42 mm OD, 14–20 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 42–50 mm OD, 3–8 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 42–50 mm OD, 8–14 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 42–50 mm OD, 14–20 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 50–60 mm OD, 3–8 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 50–60 mm OD, 8–14 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 14–18 mm OD, 3–8 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 14–18 mm OD, 8–14 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 14–18 mm OD, 14–20 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 18–30 mm OD, 21–28 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 18–30 mm OD, 3–8 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 18–30 mm OD, 8–14 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, Acciaio Armonico, 18–30 mm OD, 14–20 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, S301, 18–22 mm OD, 3–8 mm Flangia
H-MSM Clip da conduit/tubo a flangia, montaggio laterale, S301, 18–22 mm OD, 14–20 mm Flangia

109 cinghia per montaggio laterale per tubo CPVC
Bandella in metallo a due fori con bordi lisci, da utilizzare con tubi in plastica non isolati in posizione di montaggio superiore o inferiore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
109 Cinghia montaggio laterale per tubo in CPVC, 3/4" tubo, 20 DN, 26,9 mm OD
109 Cinghia montaggio laterale per tubo in CPVC, 1" tubo, 25 DN, 33,7 mm OD
109 Cinghia montaggio laterale per tubo in CPVC, 1 1/4" tubo, 32 DN, 42,2 mm OD
109 Cinghia montaggio laterale per tubo in CPVC, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48,3 mm OD
109 Cinghia montaggio laterale per tubo in CPVC, 2" tubo, 50 DN, 60,3 mm OD

Cinghia perforata BP con bordo dritto, per impieghi leggeri
Bandelle metalliche per sospendere accessori per ventilazione e sostenere i cavi o le canaline.

Vassoio per cavi con clip a flangia
Sistema altamente efficace per sfruttare lo spazio inutilizzato all'interno di un una trave ad H in acciaio strutturale per supportare e proteggere il cavo a bassa tensione.

Clip Purlin Z serie AF
Metodo sicuro per bloccare un cavo in acciaio e una catena su una putrella metallica a Z strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip per putrella a Z, foro 7,1 mm, putrella 1,5–6 mm

Morsetto da cavo singolo a flangia C-EU
Efficace supporto e fissaggio per cavi multipli su trave in acciaio strutturale e ad elementi tondi. Facile da installare, l'hardware è integrato per eliminare i problemi legati alla perdita di parti sciolte.

Supporto per fascette per cavi con clip a flangia invertita
Efficace sistema di supporto e fissaggio del cavo agli elementi della trave in acciaio strutturale. Facile da installare, martellare e avvolgere la clip per installare ordinatamente cavi sopra la trave in acciaio strutturale.

Raccordo a T preformato per vassoio per cavi WBT Performance
The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 50mm x 100mm, stainless steel 304
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 900mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
Collare per tubo a 1 vite a montaggio rapido con dado combinato filettato e isolamento in gomma EPDM, da utilizzare con tubo metallico non isolato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 12–14 mm OD, 1/4" tubo, 8 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 21–23 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 26–28 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 32–35 mm OD, 1" tubo, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40–43 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 48–52 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 57–61 mm OD, 2" tubo, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 74–80 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 83–91 mm OD, 3" tubo, 80 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 108–114 mm OD, 4" tubo, 100 DN

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Braccio a sbalzo con profilato E2, 200 mm
Braccio a sbalzo con profilato E2, 300 mm

Canale C tipo E1 perforato
Profili a C per creare telai e strutture, disponibile in una varietà di configurazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Profilo a C tipo E1 forato, 30 mm x 15,5 mm x 2 mm