Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Italy / Italia | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

All Products

All Products
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Dettagli

Prodotti | 538 risultati (2412 items)

PH38160.jpg image

Dado flangiato SNSW

Una combinazione di rondella e dado con profilo scanalato che possono essere installati in qualsiasi punto di una barra filettata. Ideale per progetti di ristrutturazione, in cui non è consentito lo smontaggio del trapezio esistente.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Dado flangiato SNSW, M10 Barra, 42,4 mm Diametro
PH38411.jpg image

Sostituzione molla a gas telescopica, retrofit

Il profilo a trapezio regolabile riduce il costo di installazione totale rendendo i lavori di ristrutturazione veloci e semplici.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Profilo Strut Telescopico, per applicazioni retrofit, M10 Barra
PH38286.jpg image

Kit di supporto per vassoio per cavi senza utensili a piramide nVent

Offre un piattaforma di montaggio a 102 mm dal suolo lunga 140 mm, 254 mm oppure 406 mm, inclusi i fissaggi senza utensili da inserire a pressione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit supporto passerella portacavi senza utensili per piramide da tetto, 318 mm
Kit nVent CADDY Pyramid Supporto per Canale Elettrico Montaggio Senza Utensili, 482,6 mm
Kit nVent CADDY Pyramid Supporto per Canale Elettrico Montaggio Senza Utensili, 196 mm
PH38717.jpg image

Rinforzo asta a clip rapida CADDY nVent

Clip di protezione sismica che si aggancia, senza utensili, al profilo strut per irrigidire la barra filettata di sospensione contro il sollevamento verticale indotto dal rinforzo sismico.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Quick Clip per irrigidimento barra filettata, M10 Barra
nVent CADDY Quick Clip per irrigidimento barra filettata, M12 Barra
nVent CADDY Quick Clip per irrigidimento barra filettata, M16 Barra
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix isolato M8/M10, acciaio inox

Collare per tubo a 2 viti con dado filettato e isolamento in gomma EPDM, da utilizzare con tubazioni metalliche non isolate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 11–15 mm OD, 1/4" tubo, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 15–19 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 19–25 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 25–31 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 31–37 mm OD, 1" tubo, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 37–44 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 44–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 58–68 mm OD, 2" tubo, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 68–78 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 88–98 mm OD, 3" tubo, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 98–108 mm OD, 3 1/2" tubo, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 108–118 mm OD, 4" tubo, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 138–148 mm OD, 5" tubo, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 160–170 mm OD, 6" tubo
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 215–225 mm OD, 8" tubo, 200 DN
PH39296.jpg image

Attrezzo di innesto a batteria

Utensile a batteria che permette di eseguire crimpature omogenee senza sforzo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Crimpatrice a batteria, #12, #18, #36 grappa
PH39421.jpg image

Staffa per cavo doppia per pistola per unghie

Staffa di supporto per cavo doppio pronto all'uso per fissaggio diretto su calcestruzzo. Compatibile con le pistole sparachiodi a gas e a batteria più diffuse sul mercato per un'installazione più sicura.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa doppia per sparachiodi, 10 mm Max Diametro
PH39435.jpg image

Tubo protettivo flessibile in plastica e morsetto per tubi

Gamma innovativa di morsetti multi-dimensioni per una rapida installazione di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con molti diversi fissaggi strutturali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Tubo flessibile in plastica e morsetto, diametro esterno 16–20 mm
Tubo flessibile in plastica e morsetto, diametro esterno 20–25 mm
Tubo flessibile in plastica e morsetto, diametro esterno 25–32 mm
Tubo flessibile in plastica e morsetto, diametro esterno 32–40 mm
Tubo flessibile in plastica e morsetto, diametro esterno 40–50 mm
PH39420.jpg image

Inserto a innesto per lamiera

Innovativo attacco strutturale a pressione per morsetti e clip per conduit in plastica, progettato per l'installazione manuale in qualsiasi foro di diametro compreso tra 6 e 8 mm su lamiera o altri dispositivi di fissaggio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Inserto a pressione per canaline metalliche
PH39223.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con clip per filo di caduta

Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e terminale di ancoraggio in acciaio armonico preassemblato per appendere i servizi dai cavi delle catenarie.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione, 1,5 mm Cavo, 1 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione, 1,5 mm Cavo, 2 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione, 1,5 mm Cavo, 3 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione, 1,5 mm Cavo, 5 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione, 2 mm Cavo, 1 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione, 2 mm Cavo, 2 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione, 2 mm Cavo, 3 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione, 2 mm Cavo, 5 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione, 3 mm Cavo, 1 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione, 3 mm Cavo, 2 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione, 3 mm Cavo, 3 m Lunghezza
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione, 3 mm Cavo, 5 m Lunghezza
PH39721.jpg image

Kit di fissaggio trave

Punto di ancoraggio universale per installazioni di catenaria CADDY Speed Link Catenary su acciaio strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di fissaggio a trave
PH39914.jpg image

KIT DI collegamento velocità nVent SLK con staffa per pistola per chiodi

Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente con chiodatrici a polvere su varie strutture di soffitto o di lamiere grecate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con squadretta per chiodatrice, 1,5 mm Cavo, 2 m Lunghezza