All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Braccio a sbalzo con profilato E0, 180 mm
Braccio a sbalzo con profilato E0, 240 mm
Mensola a sbalzo con profilo E0, 300 mm
Braccio a sbalzo con profilato E0, 360 mm
Mensola a sbalzo con profilo E0, 420 mm
Braccio a sbalzo con profilato E0, 540 mm
Braccio a sbalzo con profilato E0, 660 mm
Braccio a sbalzo con profilato E0, 780 mm


Canale C tipo E0 perforato
Profili a C per creare telai e strutture, disponibile in una varietà di configurazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Profilo a C tipo E0, forato, 27 mm x 15,5 mm x 1,5 mm

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Profilo in gomma per profilato C, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 profilo, 30 m

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Braccio a sbalzo per profilo strut tipo AA, asolato, HD, 300 x 41 x 82 x 2,5 mm
Braccio a sbalzo per profilo strut tipo AA, asolato, HD, 500 x 41 x 82 x 2,5 mm
Braccio a sbalzo per profilo strut tipo AA, asolato, HD, 750 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Mens. sbal. prof. strut di tipo AA, asol., ZC, 1.050 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Staffa girevole piatta regolabile a tre fori
Staffe piatte per creare telai e strutture con profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa orientabile piatta a tre fori, 164 mm

Base montante alto per montante tipo A con fazzoletto di rinforzo
Piastra base per il fissaggio di profilati a parete o pavimento.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Base lunga per Colonna per profilo strut tipo A con rinforzo, 250 mm x 190 mm

Staffa a Z per montante tipo AA/E.
Staffe sagomate sfalsate per giunzioni sovrapposte di profili strut .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa a Z per profilo strut tipo AA/E


Connettore canale interno
Staffe di connessione per creare telai e strutture con profilati strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di giunzione per profilati interna, M12 Foro, 203 mm x 35 mm x 10 mm

Staffa angolare con fori chiusi a 1-1 fori
Staffe angolari per creare strutture e telai con profili strut.